DAC5652AEVM
DAC5652A デュアルチャネル、10 ビット、275MSPS D/A コンバータ (DAC) の評価基板
DAC5652AEVM
概要
DAC5652A 評価基板 (EVM) を使用すると、10ビット、275MSPS の D/Aコンバータ (DAC) である DAC5652A を評価できます。DAC5652AEVM は、DAC5652A のフルスケール出力サンプリング範囲に対応できるように、シングルエンドのトランス結合アナログ出力を採用しています。この評価基板 (EVM) は、TI の TSW1400EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ・ツールに直接接続できる設計を採用しています。
高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) 解析ツールにより、追加サポートを利用できます。回路図、ガーバー、部品表 (BOM) など、DAC5652AEVM 設計パッケージも利用できます。
特長
- 10 ビット、デュアル対応 D/A コンバータ (DAC)
- 更新速度:275MSPS
- 広いスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR):5MHz 出力時に 80dBc
- デュアルまたはシングルのインターリーブ・データ
- 小型のクワッド・フラットパック・リードなし (QFN)、6mm x 6mmパッケージ
高速 DAC (10MSPS 超過)
開始する
- 評価ボード DAC5652AEVM を購入します
- FPGA パターン・ジェネレータ TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
- evaluation board user's guide (英語) を読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW1400EVM パターン・ジェネレータ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
評価ボード
DAC5652AEVM — DAC5652A デュアル・チャネル、10 ビット、275MSPS D/A コンバータ(DAC)の評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC5652AEVM User's Guide | 2018年 5月 11日 | |||
証明書 | DAC5652AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | DAC5652A デュアル、10ビット、275MSPSのデジタル/アナログ・コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018年 11月 16日 |