DAC5652A

アクティブ

デュアルチャネル、10 ビット、275MSPS、D/A コンバータ (DAC)

製品詳細

Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 2 Interface type Parallel CMOS Sample/update rate (Msps) 275 Features Low Power Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 290 SFDR (dB) 80 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 2 Interface type Parallel CMOS Sample/update rate (Msps) 275 Features Low Power Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 290 SFDR (dB) 80 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9 VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 10ビットのデュアル伝送DAC
  • 更新速度: 275MSPS
  • 単一電源: 3.0V~3.6V
  • 高SFDR (スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ): 5MHz時80dBc
  • 高IMD3 (3次相互変調歪): 15.1MHzおよび16.1MHz時78dBc
  • 独立または単一抵抗によるゲイン制御
  • デュアル・データまたはインターリーブ・データ
  • 1.2Vのリファレンスを内蔵
  • 低消費電力: 290mW
  • パワーダウン・モード: 9mW
  • パッケージ
    • 48ピンTQFP (Thin-Quad Flat Pack)
    • 48ピンVQFN (Very-Thin-Quad Flat Pack)
  • 10ビットのデュアル伝送DAC
  • 更新速度: 275MSPS
  • 単一電源: 3.0V~3.6V
  • 高SFDR (スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ): 5MHz時80dBc
  • 高IMD3 (3次相互変調歪): 15.1MHzおよび16.1MHz時78dBc
  • 独立または単一抵抗によるゲイン制御
  • デュアル・データまたはインターリーブ・データ
  • 1.2Vのリファレンスを内蔵
  • 低消費電力: 290mW
  • パワーダウン・モード: 9mW
  • パッケージ
    • 48ピンTQFP (Thin-Quad Flat Pack)
    • 48ピンVQFN (Very-Thin-Quad Flat Pack)

DAC5652Aは、オンチップの電圧リファレンスを内蔵したモノリシック、デュアル・チャネルの10ビット高速デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。

最高275MSPSの更新速度で動作し、抜群の動的性能、正確なゲイン、オフセット整合といった特性から、I/Qベースバンドまたは直接IF通信アプリケーションに最適です。

各DACには、シングルエンドまたは差動アナログ出力構成に適した高インピーダンスの差動電流出力が備えられています。外部抵抗を使用して、各DACのフルスケール出力電流を別々に、または同時にスケーリングできます(一般的には2mA~20mA)。高精度の内蔵電圧リファレンスは温度補償機能を備え、安定した1.2Vのリファレンス電圧を提供します。外部リファレンスも使用できます。

DAC5652Aには、クロックとデータ・ラッチが異なる10ビットのパラレル入力ポートが2つあります。柔軟性を高めるため、インターリーブ・モードで動作する際には1ポートで各DACへの多重化データもサポートされます。

DAC5652Aは、50Ωの二重終端負荷を接続した変圧器結合の差動出力用に設計されています。20mAのフルスケール出力電流の場合、インピーダンス比4:1 (結果として出力4dBm)とインピーダンス比1:1の変圧器(出力-2dBm)の両方がサポートされています。

DAC5652Aは、48ピンTQFPおよび48ピンVQFNパッケージで供給されます。TQFPパッケージはファミリのメンバ間でピン互換性があり、10ビット(DAC5652A)、12ビット(DAC5662)、14ビット(DAC5672)の分解能を選択できます。また、TQFPパッケージはDAC2900およびAD9763デュアルDACともピン互換です。このデバイスは、-40℃~+85℃の工業用温度範囲で動作が規定されています。

DAC5652Aは、オンチップの電圧リファレンスを内蔵したモノリシック、デュアル・チャネルの10ビット高速デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。

最高275MSPSの更新速度で動作し、抜群の動的性能、正確なゲイン、オフセット整合といった特性から、I/Qベースバンドまたは直接IF通信アプリケーションに最適です。

各DACには、シングルエンドまたは差動アナログ出力構成に適した高インピーダンスの差動電流出力が備えられています。外部抵抗を使用して、各DACのフルスケール出力電流を別々に、または同時にスケーリングできます(一般的には2mA~20mA)。高精度の内蔵電圧リファレンスは温度補償機能を備え、安定した1.2Vのリファレンス電圧を提供します。外部リファレンスも使用できます。

DAC5652Aには、クロックとデータ・ラッチが異なる10ビットのパラレル入力ポートが2つあります。柔軟性を高めるため、インターリーブ・モードで動作する際には1ポートで各DACへの多重化データもサポートされます。

DAC5652Aは、50Ωの二重終端負荷を接続した変圧器結合の差動出力用に設計されています。20mAのフルスケール出力電流の場合、インピーダンス比4:1 (結果として出力4dBm)とインピーダンス比1:1の変圧器(出力-2dBm)の両方がサポートされています。

DAC5652Aは、48ピンTQFPおよび48ピンVQFNパッケージで供給されます。TQFPパッケージはファミリのメンバ間でピン互換性があり、10ビット(DAC5652A)、12ビット(DAC5662)、14ビット(DAC5672)の分解能を選択できます。また、TQFPパッケージはDAC2900およびAD9763デュアルDACともピン互換です。このデバイスは、-40℃~+85℃の工業用温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC5652A デュアル、10ビット、275MSPSのデジタル/アナログ・コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 11月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) DAC5652AEVM User's Guide 2018年 5月 11日
アプリケーション・ノート High Speed, Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A) 2012年 10月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC5652AEVM — DAC5652A デュアルチャネル、10 ビット、275MSPS D/A コンバータ (DAC) の評価基板

DAC5652A 評価基板 (EVM) を使用すると、10ビット、275MSPS の D/Aコンバータ (DAC) である DAC5652A を評価できます。DAC5652AEVM は、DAC5652A のフルスケール出力サンプリング範囲に対応できるように、シングルエンドのトランス結合アナログ出力を採用しています。この評価基板 (EVM) は、TI の TSW1400EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ・ツールに直接接続できる設計を採用しています。

高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DAC5652A IBIS Model

SLAM328.ZIP (7 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

IBIS Model for DAC5652A

SLAC171.ZIP (3 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PFB) 48 Ultra Librarian
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ