DAC7750EVM

DAC7750 評価モジュール、4 ~ 20mA 出力電流の 12 ビット・プログラマブル DAC 用

DAC7750EVM

購入

概要

The DAC7750 evaluation module (EVM) provides an easy to use platform for evaluation of the performance and operating characteristics of the DAC7750 (12-bit, Voltage & Current Outputs). The EVM is a complete evaluation kit that includes a USB-based motherboard called the SM-USB-DIG, USB cable, and evaluation software for use with a personal computer equipped with Microsoft™ Windows XP and Windows 7 operating systems.

特長
  • Test point access to all analog and digital signals
  •  Jumper-selectable hardware configurations
  •  LabVIEW™ based PC Evaluation Software
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC7750 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC7750EVM — DAC7750 4mA~20mA 電流出力 12 ビット・プログラマブル DAC の評価モジュール

販売特約店から購入
サポート・ソフトウェア

DACX750EVM-SW — DAC7750EVM / DAC8750EVM 向けソフトウェア

サポート・ソフトウェア

SBOC432 — DAC7750EVM and DAC8750EVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBOC432 DAC7750EVM and DAC8750EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 13 8 2018

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC7750 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力 DAC DAC8750 4 ~ 20mA の電流ループ・アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
DAC7750EVM DAC7750 評価モジュール、4 ~ 20mA 出力電流の 12 ビット・プログラマブル DAC 用 DAC8750EVM DAC8750 評価モジュール、4 ~ 20mA 出力電流の 16 ビット プログラマブル DAC 用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc432 or www.ti.com/lit/xx/sboc432b/sboc432b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC432. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DACx760EVM and DACx750EVM User's Guide (Rev. A) 2013年 11月 21日
証明書 DAC7750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) DACx760EMC-EVM User's Guide 2014年 4月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ