DAC8574EVM
DAC8574 評価モジュール
DAC8574EVM
概要
The DAC8574EVM is a simple evaluation module designed for quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the high resolution, quad-channel, serial ( I2C) input DAC8574. The EVM has a I2C interface that will allow communication with any host microprocessor or TI DSP base system. Functional evaluation of the DAC8574, using the EVM, can be accomplished with any microprocessor, TI DSP, or pattern generator.
高精度 DAC(≤10 MSPS)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC8574 Evaluation Module User's Guide | 2003年 6月 27日 | |||
証明書 | DAC8574EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | Quad 16-Bit Low Power Voltage Output I2C Interface Digital-to-Analog Converter データシート (Rev. B) | 2004年 12月 13日 |