DCPA10505DEVM-868
DCPA10505D 1W、デュアル出力、絶縁型電源モジュールの評価モジュール
DCPA10505DEVM-868
概要
The DCPA10505D EVM evaluation board allows quick and easy evaluation of the DCPA10505, 1W isolated power module. The DCPA10505 device is an isolated 5V input, dual +5V and -5V output, 1W power module. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the DCPA10505 operation.
特長
- 4.5V to 5.5V Input Voltage Range
- Dual Output +5V and -5V
- 1500-V Isolation (Operational)
- Provides up to 1W of output power
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
DCPA10505DEVM-868 — DCPA10505D 1W、デュアル出力、絶縁型電源モジュールの EVM
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the DCPA1 EVM | 2016年 3月 28日 | |||
証明書 | DCPA10505DEVM-868 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |