データシート
DCPA10505D
- 2.0kVDC絶縁(動作時)
- ソフトスタートにより突入電流を低減
- 周波数同期
- EN55022 Class B EMC特性
- UL1950認定済みのコンポーネント
- 7ピンPDIPおよび7ピンSOPパッケージ
DCPA1シリーズは、1W、絶縁型、非レギュレートのDC/DCコンバータ・モジュールのファミリです。DCPA1シリーズのデバイスは必要な外付け部品が2つだけで、オンチップのデバイス保護が内蔵され、外部クロックと同期できます。
これらの機能に加え、サイズが小さいことから、DCPA1シリーズのデバイスは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで簡単に使用できるソリューションです。
警告: この製品の動作絶縁は、信号の絶縁のみを目的としています。強化絶縁を必要とする安全用の絶縁回路の一部として使用してはいけません。機能説明セクションの定義を参照してください。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DCPA1シリーズ1W、絶縁型、非レギュレートDC/DCコンバータ・モジュール データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 6月 12日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the DCPA1 EVM | 2016年 3月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DCPA10505DEVM-868 — DCPA10505D 1W、デュアル出力、絶縁型電源モジュールの評価モジュール
The DCPA10505D EVM evaluation board allows quick and easy evaluation of the DCPA10505, 1W isolated power module. The DCPA10505 device is an isolated 5V input, dual +5V and -5V output, 1W power module. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the DCPA10505 (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (NVA) | 7 | Ultra Librarian |
SOP (DUA) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点