DLPDLCR3310EVM
DLPDLCR3310 DLP® LightCrafter™ ディスプレイ向けの評価基板
DLPDLCR3310EVM
概要
DLP® LightCrafter Display 3310 EVM (評価基板) は、コンシューマ、エンタープライズ、産業用の各市場向けに多様なコンパクト 1080p ディスプレイ・アプリケーションを想定した、使いやすいプラグ・アンド・プレイ形式の評価プラットフォームです。DLP3310(0.33 インチ 1080p)DMD、DLPC3437 ディスプレイ・コントローラ、DLPA3000 PMIC / LED ドライバで構成されており、量産対応の光学エンジンを搭載した状態で出荷されます。量産対応の光学エンジンを搭載しており、高解像度、高輝度、プログラマビリティを小フォーム・ファクタで実現します。
特長
- 小型アプリケーション向け DLP 1080p ディスプレイ技術の評価を容易に
- 300 ルーメンをサポート (チップセットはそれ以上の高輝度に対応) するプラグ・アンド・プレイ形式の DLP 1080p 光学エンジン
- 最大 1080p (1920 x 1080)解像度に対応可能な画像 / ビデオ・ディスプレイ
- チップセットのランタイム機能評価向けのシンプルでパワフルな USB ベース GUI
- 画像処理アルゴリズム IntelliBright を使用し、システムの輝度や消費電力をダイナミックに最適化
- DLP 0.33 インチ 1080p DMD DLP3310
- DLPC3437:DLP3310 DMD 向けデジタル・コントローラ
- DLPA3000:DLP3310 DMD / DLPC3437 コントローラ向け PMIC / LED ドライバ
- YOI の 量産可能 RGB LED 光学エンジン
- HDMI ケーブル 1 本
- USB ケーブル 1 本
- DLP3310:DLPC3437 の構成 / サポート・ファームウェア
注:電源は別売りです。電源のご注文はこちらをクリックしてください。
購入と開発の開始
DLPDLCR3310EVM — DLPDLCR3310 evaluation module for DLP® LightCrafter™ display
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
リリース情報
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product name: DMD Diffraction Efficiency Calculator
Version: 1.0.0.0
Date: May 2024
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIPTION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The DMD Diffraction Efficiency Calculator is used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency with their specific DMD input parameters and will be modeled to the customers specific design.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVISION HISTORY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Initial release
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTRICTIONS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Tested on Windows 10.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTACT US
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
At http://e2e.ti.com/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DLP® LightCrafter™ Display 3310 EVM User's Guide | 2018年 1月 24日 | |||
アプリケーション概要 | TI DLP® Pico™ Technology for Smart Displays | PDF | HTML | 2021年 10月 26日 | |||
セレクション・ガイド | TI DLP® technology for mobile projectors | 2021年 3月 1日 | ||||
証明書 | DLPDLCR3310EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |