DM648CODECS

コーデック - DM648 デバイス用(XDM v0.9)

DM648CODECS

ダウンロード

概要

TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into your application. Click GET SOFTWARE button (above) to access the most recent, tested codec versions available. Datasheets and Release Notes are on that page, as well as in each installer.

 

 

Additional Information:

機能

DM648 Codecs are optimized for use on TMS320DM648(tm) devices only. If you seek additional TI codecs, find those optimized for TI C64x+ core-based devices (i.e. most devices in the OMAP35x, C645x, C647x, DM646x, DM644x and DM643x families). For all additional TI codecs, go to Codecs Current Inventory.

 

DM648 Codecs offer:

  • Free, object code with production licensing
  • LINUX and WINDOWS installers
  • XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine-based test
  • NOTE: DM648 codecs are eXpressDSP™ compliant and implement XDM 0.9 interface
  • Performance data are specified in each codec Datasheet
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ソフトウェア・コーデック

DM648CODECS コーデック、DM648/ DM647 デバイス用

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320DM647 デジタル メディア プロセッサ TMS320DM648 デジタル メディア プロセッサ
ダウンロードオプション

DM648CODECS コーデック、DM648/ DM647 デバイス用

close
最新バージョン
バージョン: 1.00.001
リリース日: 12 9 2010

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 チェックサム

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 チェックサム

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

MD5 チェックサム

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 チェックサム

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 チェックサム

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

MD5 チェックサム
製品
デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320DM647 デジタル メディア プロセッサ TMS320DM648 デジタル メディア プロセッサ

技術情報

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

リリース情報

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement XDM 0.9 interface.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア・コーデック
C64XPLUSCODECS CODECS - ビデオおよびスピーチ C64x+-ベース・デバイス (OMAP35x、C645x、C647x、DM646、DM644x、DM643x)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ