バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

DM648CODECS

コーデック、DM648/ DM647 デバイス用

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 1.00.001
リリース日: 12 9 2010

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 チェックサム

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 チェックサム

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

MD5 チェックサム

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 チェックサム

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 チェックサム

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

MD5 チェックサム
製品
デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320DM647 デジタル メディア プロセッサ TMS320DM648 デジタル メディア プロセッサ

技術情報

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

リリース情報

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement XDM 0.9 interface.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+