DP83826-EVM-AM2
Sitara AM2x EVM 産業用イーサネット PHY アドオン ボード
DP83826-EVM-AM2
概要
DP83826-EVM-AM2 は、産業用イーサネット PHY アドオン ボードであり、AM2x シリーズの Sitara™ 高性能マイコンの評価基板と組み合わせて使用することを想定しています。
このアドオン ボードは、AM2x 評価基板 (EVM) を使用する初期イーサネット評価とプロトタイプ製作に最適です。DP83826-EVM-AM2 は、MII インターフェイスや拡張モードを搭載した低レイテンシの 10/100 Mbps PHY である TI の DP83826 と、標準的な RJ45 イーサネット ネットワーク コネクタを 1 個搭載しています。DP83826-EVM-AM2 は現在、TMDSCNCD263P と AM263Px MCU PLUS SDK (マイコン + SDK) でサポートされています。特長
-
DP83826 MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps 産業用イーサネット PHY。
標準的な RJ45 イーサネット ネットワーク コネクタ。
Sitara™ AM2x シリーズの評価基板に接続可能、シールド付き DF40GB 48 ピン コネクタ。
イーサネット PHY
購入と開発の開始
評価ボード
DP83826-EVM-AM2 — Industrial RMII Ethernet Daughtercard for AM263Px controlCARD evaluation module
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | AM2x Evaluation Module for Industrial Ethernet PHY Add-on Board User's Guide | PDF | HTML | 2024年 1月 25日 | |||
証明書 | DP83826-EVM-AM2 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 14日 |