DRA78XEVM

DRA78x の評価基板

DRA78XEVM

概要

Jacinto™ DRA78x 評価モジュール (EVM) は、無線信号プロセッサ (RSP) アプリケーションの開発作業の迅速化と、市場出荷期間の短縮を実現する評価プラットフォームです。この EVM は、異種のスケーラブル・アーキテクチャを搭載した Jacinto DRA78x SoC をベースにしています。この SoC は、以下の機能を組み合わせています。

  • 固定小数点および浮動小数点のデジタル信号プロセッサ(DSP)である TI の TMS320C66x
  • 組込みビジョン・エンジン(EVE)を搭載した Vision AccelerationPac
  • デュアル Arm® Cortex®-M4 プロセッサ

この EVM は、マルチカメラ・インターフェイス(パラレルとシリアルの両方)ディスプレイ、CAN、GigB イーサネット AVB を含め、ペリフェラルのホストも統合しています。また、この EVM は、イーサネット、FPD-Link、HDMI のような主要なペリフェラルも搭載しています。

DRA78x 評価基板に電源が付属していないことにご注意ください。電源は別途購入の必要があります。以下の仕様を満たす電源が必要です。

  • 12V DC 出力
  • 5A 出力
  • 正の内側端子と負の外側端子
  • 内径が 2.5mm または 2.1mm、外径が 5.5mm、挿入深度が 8.85mm のメス型 DC バレル

設計を開始

ステップ 1:EVM を購入する
ステップ 2:プロセッサ SDK のダウンロード
ステップ 3:ユーザー・ガイド (英語) の参照

特長
  • ハードウェア
    • DRA78x プロセッサ
    • 512MB DDR3L
    • LP8733/LP8732 電源 IC
    • クワッド SPI:1G ビット
    • NOR:512M ビット
  • ソフトウェア
    • Linux
    • Android
    • StarterWare
  • コネクティビティ
    • ギガビット・イーサネット
    • Micro SD カード
    • HDMI
    • FPD-Link III、シリアライザとデシリアライザ
    • CAN インターフェイス、2 線式 PHY
    • CAN-FD インターフェイス、2 線式 PHY
デジタル信号プロセッサ (DSP)
DRA780 オーディオ アンプ向け、500MHz C66x DSP と 2 つのデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA781 オーディオ アンプ向け、750 MHz C66x DSP と 2 つのデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA782 オーディオ アンプ向け、2 個の 500 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA783 オーディオ アンプ向け、2 個の 750 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA785 オーディオ・アンプ向け、2x 1000 MHz C66x DSP と 2 つのデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA786 オーディオ アンプ向け、2 個の 500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 および EVE 搭載、SoC プロセッサ DRA787 オーディオ アンプ向け、2 個の 750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ DRA788 オーディオ・アンプ向け、2 個の 1000MHz C66x DSP と 1 個の EVE と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: SVTRONICS INC

開始する

ステップ 1:DRA78XEVM のご注文
ステップ 2:プロセッサ SDK のダウンロード
ステップ 3:user guide (英語) を読む

購入と開発の開始

評価ボード

EVMTDA3G-02-40-00 — DRA78x の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRA78x_15X15 EVM CPU Board User's Guide 2017年 5月 22日
証明書 EVMTDA3G-02-40-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X DRA7x Jacinto™ プロセッサ向けプロセッサ・ソフトウェア開発キット (SDK):Linux、Android、RTOS
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 SVTRONICS INC.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。