SVTRONICS INC

Hardware design service provider

SVTronics is a leading Electronic Contract Manufacturer (ECM) that is focused on delivering innovative solutions in the design, manufacturing, integration and support to its customers. SVTronics can also provide design augmentation services from PCB to near-complete systems to help bring your product intentions from concept to counter-top.

Arm ベースのプロセッサ
AM4372 Sitara プロセッサ:ARM Cortex-A9 AM4376 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS AM4377 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT AM4378 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス AM4379 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス DRA745 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、デュアル 1.2GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA746 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、デュアル 1.5GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA74P ISP を統合し DRA74x SoC プロセッサとピン互換のマルチコア SoC プロセッサ DRA750 インフォテインメント向け、デュアル 1.0GHz A15、デュアル DSP、拡張型ペリフェラル SoC プロセッサ DRA756 インフォテインメント向け、デュアル 1.5GHz A15、デュアル EVE、デュアル DSP、拡張型ペリフェラル SoC プロセッサ DRA75P ISP を統合し DRA75x SoC とピン互換のインフォテインメント・アプリケーション向けマルチコア SoC プロセッサ DRA76P ISP を使用したデジタル コックピット アプリケーション向け高性能マルチコア SoC DRA77P ペリフェラル拡張と ISP を使用したデジタル・コックピット・アプリケーション向け高性能マルチコア SoC TDA2P-ABZ ADAS 向け、グラフィックス / 画像処理 / ビデオ / ビジョン アクセラレーションの各オプション搭載、TDA2 ピン互換 SoC ファミリ TDA2P-ACD ADAS 向け、グラフィックス / 画像処理 / ビデオ / ビジョン アクセラレーションの各オプションが利用可能、高性能 SoC ファミリ

 

デジタル信号プロセッサ (DSP)
DRA780 オーディオ アンプ向け、500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA781 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA782 オーディオ アンプ向け、2 個の 500 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA783 オーディオ アンプ向け、2 個の 750 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA785 オーディオ・アンプ向け、2x 1000 MHz C66x DSP と 2 つのデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA786 オーディオ アンプ向け、2 個の 500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ DRA787 オーディオ アンプ向け、2 個の 750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ DRA788 オーディオ アンプ向け、2 個の 1000MHz C66x DSP と 1 個の EVE と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ TDA3LA ADAS アプリケーション向け、ビジョン アクセラレーション機能搭載、低消費電力 SoC TDA3LX ADAS アプリケーション向け、処理、画像処理、ビジョン アクセラレーションの各機能搭載、低消費電力 SoC TDA3MA ADAS アプリケーション向け、フル処理機能とビジョン アクセラレーション機能搭載、低消費電力 SoC TDA3MD ADAS アプリケーション向け、フル機能の画像処理能力搭載、低消費電力 SoC TDA3MV ADAS アプリケーション向け、フル処理機能、画像処理、ビジョン アクセラレーションの各機能搭載、低消費電力 SoC

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65218 ARM Cortex-A8/A9 SoC と FPGA 向けのパワー マネージメント IC (PMIC)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 3465 Technology Dr.
  • Plano, Texas, 75074
  • United States

参照情報

評価ボード

DRA78XEVM — DRA78x の評価基板

Jacinto™ DRA78x 評価モジュール (EVM) は、無線信号プロセッサ (RSP) アプリケーションの開発作業の迅速化と、市場出荷期間の短縮を実現する評価プラットフォームです。この EVM は、異種のスケーラブル・アーキテクチャを搭載した Jacinto DRA78x SoC をベースにしています。この SoC は、以下の機能を組み合わせています。

  • 固定小数点および浮動小数点のデジタル信号プロセッサ(DSP)である TI の TMS320C66x
  • 組込みビジョン・エンジン(EVE)を搭載した Vision AccelerationPac
  • デュアル Arm® (...)
評価ボード

J6PEVM577P — DRA7xP の評価モジュール

DRA77xP/DRA76xP-ACD は、DRA77xP と DRA76xP の各 JacintoTM インフォテインメント SoC (システム・オン・チップ) 全体にまたがるスケーラビリティと再使用を実現する設計を採用した評価プラットフォームです。このプラットフォームは異種のスケーラブル・アーキテクチャ採用の Jacinto DRA77xP SoC をベースとしており、この SoC は、2 個の Arm Cortex-A15 マイクロプロセッサ・ユニット、2 個の Arm® Cortex®-M4 プロセッシング・サブシステム (各サブシステムが 2 個の Arm Cortex (...)

評価ボード

SVT-3P-SITARA-SOMS — AM437x CPU 向け SVTronics システム・オン・モジュール

SOM437x は、TI の Sitara™ AM437x プロセッサ用のシステム・オン・モジュールです。AM437x デバイス、DDR3、PMIC (TPS65218)、eMMC/NAND フラッシュ、Gigabit PHY をオンボード搭載し、2.0mm の DIP コネクタを採用しています。DDR3 ピンと電源ピンを除き、CPU の他のすべてのピンは DIP コネクタに接続されています。SOM437X モジュールは標準サイズが 66 x 66 x 10mm であり、5V の電源入力を使用して標準的な消費電力は 2W となります。

SVTronics の詳細については (...)
評価ボード

TDA2PXEVM — TDA2Px の評価モジュール

TDA2Px EVM は、ADAS アプリケーションの開発作業の迅速化と開発期間短縮を実現する評価プラットフォームです。TDA2Px EVM は、TDA2Px システム・オン・チップ (SoC) をベースとしています。この SoC は、TI の固定 / 浮動小数点デジタル信号プロセッサ (DSP) である TMS320C66x コア、組込みビジョン・エンジン (EVE) を搭載した Vision AccelerationPac コア、Arm® Cortex®-A15 MP コア、3D GPU コア、H.264 エンコードとデコードのアクセラレーション機能、デュアル (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。