J6PEVM577P
概要
DRA77xP/DRA76xP-ACD は、DRA77xP と DRA76xP の各 JacintoTM インフォテインメント SoC (システム・オン・チップ) 全体にまたがるスケーラビリティと再使用を実現する設計を採用した評価プラットフォームです。このプラットフォームは異種のスケーラブル・アーキテクチャ採用の Jacinto DRA77xP SoC をベースとしており、この SoC は、2 個の Arm Cortex-A15 マイクロプロセッサ・ユニット、2 個の Arm® Cortex®-M4 プロセッシング・サブシステム (各サブシステムが 2 個の Arm Cortex マイクロプロセッサを搭載)、2 個のデジタル信号プロセッサ (DSPC66x)、2 個の組込みビジョン・エンジン (EVE) を搭載した Vision AccelerationPac、Imagination Technologies の POWERVR™ SGX544 デュアル・コアを搭載した 2D / 3D-GraphicProcessing Unit、高品位 (HD) のイメージ / ビデオ・アクセラレータを組み合わせています。さらに、LVDS ベース・サラウンド・ビュー・システム向けマルチカメラ・インターフェイス(パラレルとシリアルの両方)、CSI2 インターフェイス、ディスプレイ、Controller Area Network(CAN)、ギガビット・イーサネット AVB などのペリフェラルのホストを統合しています。
また、メイン CPU ボードはイーサネットや HDMI などの主要ペリフェラルを統合しています。
この評価基板には電源が付属していないことにご注意ください。電源は別途購入する必要があります。以下の仕様を満たす電源が必要です。
- 12V DC 出力
- 5A 出力
- 正の内側端子と負の外側端子
- 内径が 2.5mm または 2.1mm、外径が 5.5mm、挿入深度が 8.85mm のメス型 DC バレル(DC プラグ)
特長
- ハードウェア
- DRA77xP プロセッサ
- 4GB DDR3L
- TPS65917 + LP87565 パワー・マネージメント・デバイス
- 4GB eMMC
- ソフトウェア
- PROCESSOR-SDK-DRA7X
- コネクティビティ
- ギガビット・イーサネット(2)
- MiniPCIe
- e/mSATA
- Micro SD カード
- Micro USB 2.0
- USB 3.0
- HDMI
- オーディオ入出力
- WiLink8 Q(コネクタ)
Arm ベースのプロセッサ
購入と開発の開始
DRA76XP-DRA77XP-TDA2PX-ACD-CPUBOARD — ACD CPU ボード - SVTronics P/N EVM577PBG-01-00-00
設計ファイル
技術資料
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
ソフトウェア開発キット (SDK)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
設計ツールおよびシミュレーション
計算ツール
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。