TDA2PXEVM
概要
TDA2Px EVM は、ADAS アプリケーションの開発作業の迅速化と開発期間短縮を実現する評価プラットフォームです。TDA2Px EVM は、TDA2Px システム・オン・チップ (SoC) をベースとしています。この SoC は、TI の固定 / 浮動小数点デジタル信号プロセッサ (DSP) である TMS320C66x コア、組込みビジョン・エンジン (EVE) を搭載した Vision AccelerationPac コア、Arm® Cortex®-A15 MP コア、3D GPU コア、H.264 エンコードとデコードのアクセラレーション機能、デュアル Cortex-M4 コアの組み合わせで形成された、スケーラブルな異種アーキテクチャを採用しています。また、LVDS ベースのサラウンド・ビュー・システム用マルチカメラ・インターフェイス (パラレルとシリアルの両方)、CSI2 ポート、ディスプレイ、CAN、GigB イーサネット AVB を含め、ペリフェラルのホストも統合しています。
メイン CPU ボードは、イーサネットや HDMI のような主なペリフェラルも統合しています。
この評価基板には電源が付属していないことにご注意ください。電源は別途購入する必要があります。以下の仕様を満たす電源が必要です。
- 12V DC 出力
- 5A 出力
- 正の内側端子と負の外側端子
- 内径が 2.5mm または 2.1mm、外径が 5.5mm、挿入深度が 8.85mm のメス型 DC バレル
特長
- ハードウェア
- TDA2Px プロセッサ
- 4GB DDR3L
- TPS65917 + LP87565 電源 IC
- 4GB eMMC
- ソフトウェア
- PROCESSOR-SDK-TDAX
- コネクティビティ
- ギガビット・イーサネット(2)
- MiniPCIe
- e/mSATA
- Micro SD カード
- Micro USB 2.0
- USB 3.0
- HDMI
- オーディオ入出力
- WiLink8 Q(コネクタ)
購入と開発の開始
DRA76XP-DRA77XP-TDA2PX-ACD-CPU-BOARD — ACD CPU ボード - SVTronics P/N EVM577PBG-01-00-00
設計ファイル
技術資料
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
ソフトウェア開発キット (SDK)
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。