DRV10866EVM

DRV10866 評価モジュール

DRV10866EVM

購入

概要

The DRV10866EVM (evaluation module) provides a cost effective, low voltage, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree trapezoidal commutation.

特長
  • 2-5.5V supply voltage range
  • 680mA peak output current
  • Allows user to spin their motor in two easy steps: Attach power. Attach motor.
  • Easy speed control with onboard poteometer and 555 timer
  • PWM and FG connect pins allow for optional closed loop MCU control
  • Fully protected and robust solution
制御機能を統合した BLDC ドライバ
DRV10866 公称 5V、0.85A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV10866EVM — 5V、3 相センサレス・ブラシレス DC モーター・ドライバ向け DRV10866 の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV10866EVM User Guide (Rev. B) 2018年 11月 29日
証明書 DRV10866EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ