DRV10866
- Input Voltage Range: 1.65 V to 5.5 V
- Six Integrated MOSFETS With 680-mA Peak
Output Current - Ultralow Quiescent Current: 5 µA (Typical) in
Standby Mode - Total Driver H+L RDSOn 900 mΩ
- Sensorless Proprietary BMEF Control Scheme
- 150° Commutation
- Synchronous Rectification PWM Operation
- Selectable FG and 1⁄2 FG Open-Drain Output
- PWMIN Input from 15 kHz to 50 kHz
- Lock Detection
- Voltage Surge Protection
- UVLO
- Thermal Shutdown
DRV10866 is a 3- phase, sensorless motor driver with integrated power MOSFETs with drive current capability up to 680-mA peak. DRV10866 is specifically designed for low noise and low external component count fan motor drive applications. DRV10866 has built-in overcurrent protection with no external current sense resistor needed. The synchronous rectification mode of operation achieves increased efficiency for motor driver applications. DRV10866 outputs either FG or 1⁄2 FG to indicate motor speed with open-drain output. A 150° sensorless BEMF control scheme is implemented for a 3-phase motor. DRV10866 is available in the thermally efficient 10-pin, 3-mm × 3-mm × 0.75-mm SON (DSC) package. The operating temperature is specified from –40°C to 125°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV10866EVM — DRV10866 評価モジュール
TIDA-00112 — 5V、三相、センサレス・モーター・システム、可変回転数制御付き
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点