DRV10963AEVM

DRV10963 評価モジュール

DRV10963AEVM

購入

概要

The DRV10963AEVM is an evaluation platform for the DRV10963 5V 3-phase sinusoidal sensorless BLDC motor driver. The EVM is a combination of a motherboard and a daughterboard. The motherboard includes a TLC555 timer configured to supply a PWM to the DRV10963 and a potentiometer to adjust the speed of the motor by varying the duty cycle of the PWM and has USB2ANY connector to communicate with DRV10963 GUI. The daughterboard contains a socket allowing the device to be programmed using the DRV10963 GUI via I2C communication and it is mounted on top of the motherboard. The EVM setup, together with DRV10963 GUI also provides means to select a pre-programed device or program OTP (one time programmable) of DRV10963 blank version (un-programmed OTP) device for any custom motor solution. The DRV10963 GUI is easy to use, requires only four simple steps to tune the motor for any end application and program the device OTP.

特長
  • 2.1-5.5V supply voltage range
  • Tune motor speed via potential meter
  • Automated process through GUI to select from pre-configured DRV10963Jx
  • Tune through GUI to choose customized parameters
  • 4-step configuration to tune for any motor

  • DRV10963 mother board
  • DRV10963 daughter board
  • USB2ANY board with USB Cable
  • 10-pin Ribbon cable to connect USB2ANY and DRV10963 motherboard

Note: The DRV10963AEVM does not include a DRV10963 device in the socket. For evaluation purposes, TI recommends ordering DRV10963PDSNT samples along with the EVM.

制御機能を統合した BLDC ドライバ
DRV10963 公称 5V、1.8A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV10963AEVM — DRV10963 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC593 — DRV10963AEVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC593 DRV10963AEVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 28 7 2015
lock DRV10963AEVM GUI (zip)  — 39092 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
DRV10963AEVM DRV10963 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac593 or www.ti.com/lit/xx/slac593/slac593.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC593. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DRV10963 Evaluation Module User's Guide 2015年 7月 28日
証明書 DRV10963AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ