DRV10970EVM
DRV 10970 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価モジュール
DRV10970EVM
概要
The DRV10970EVM evaluation module (EVM) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushless motor driver DRV10970. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. The DRV10970EVM supports single ended, differential or Hall IC inputs configuration for Hall signals. The DRV10970 EVM can be configured to work with ADAA (Automatic Drive Angle Adjust) or DAA (Fixed Drive Angle Adjust).
特長
- Wide Power Supply Voltage Range: 5 to 18 V
- PWM or onboard analog potentiometer speed control
- Jumper configuration to select differential Hall signal or Hall IC signal
- On board switch to connect/disconnect power and Over current protection
- Jumper configuration to select trapezodial mode or sine mode
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV10970EVM — DRV 10970 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2