DRV2604LDGSEVM-M

DRV2604L ハプティクス・スマート・ループ・アルゴリズムおよびイマージョン TouchSense 2200™ 効果ライブラリ・ブレークアウト・ボード

DRV2604LDGSEVM-M

購入

概要

The DRV2604LDGSEVM-M is a 16.33x8.97mm breakout board for the DRV2604L Haptic Driver in MSOP package. It contains the DRV2604L with Smart Loop Algorithm, integrated RAM to allow the user to pre-load over 100 customized waveforms, and adds extended actuator support for Eccentric Rotating Mass (ERM) and Linear Resonant Actuators (LRA). It also contains the two decoupling capacitors needed to fully operate the driver and header pin outs for each pin on the package to allow quick system prototyping and evaluation of the DRV2604L.

特長
  • DRV2604L with Smart Loop Algorithm
  • Leaded MSOP (DGS) Package
  • Integrated RAM for loading custom waveforms
  • Breakout headers for quick prototyping and integration
  • Haptic and Touch Feedback Applications
ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ
DRV2604L 2V 動作、波形メモリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with DRV2604L

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

DRV2604LDGSEVM-M — DRV2604L ハプティクス・スマート・ループ・アルゴリズムおよびイマージョン TouchSense 2200™ 効果ライブラリ・ブレークアウト・ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
証明書 DRV2604LDGSEVM-M EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド DRV2604L Haptic Driver Mini Board 2014年 8月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ