DRV594EVM
DRV594 評価モジュール
DRV594EVM
概要
The DRV594 is a high-efficiency, high-current power amplifier ideal for driving a wide variety of thermo-electric cooler elements in systems powered from 2.8 V to 5.5 V. The operation requires only one inductor and capacitor for the output filter, saving significant printed-circuit board area. PWM operation and low output stage on-resistance significantly decrease power dissipation in the amplifier.
特長
- ±3-A DC Output Current
- Output filter requires only one inductor and one capacitor
- Fixed gain of 14.5V/V
- Low supply voltage operation from 2.8V to 5.5V
- 87% efficiency generates less heat
- Over-temperature and short-circuit protection
- Fault indicators for over-current, temperature and under-voltage lockout
- Two selectable switching frequencies
- Internal or external clock synchronization
- PowerPad quad flatpack
汎用オーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV594EVM — DRV594 評価モジュール
DRV594EVM — DRV594 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV593 and DRV594 PWM Power Driver Evaluation Module (Rev. A) | 2003/05/01 | |||
| 証明書 | DRV594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |