DRV594
- Operation Reduces Output Filter Size and Cost
by 50% Compared to DRV591 - ±3-A Maximum Output Current
- Low Supply Voltage Operation: 2.8 V to 5.5 V
- High Efficiency Generates Less Heat
- Overcurrent and Thermal Protection
- Fault Indicators for Overcurrent, Thermal and
Undervoltage Conditions - Two Selectable Switching Frequencies
- Internal or External Clock Sync
- PWM Scheme Optimized for EMI
- 9×9 mm PowerPAD™ Quad Flatpack Package
- APPLICATIONS
- Thermoelectric Cooler (TEC) Driver
- Laser Diode Biasing
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments
The DRV593 and DRV594 are high-efficiency, high-current power amplifiers ideal for driving a wide variety of thermoelectric cooler elements in systems powered from 2.8 V to 5.5 V. The operation of the device requires only one inductor and capacitor for the output filter, saving significant printed-circuit board area. Pulse-width modulation (PWM) operation and low output stage on-resistance significantly decrease power dissipation in the amplifier.
The DRV593 and DRV594 are internally protected against thermal and current overloads. Logic-level fault indicators signal when the junction temperature has reached approximately 128°C to allow for system-level shutdown before the amplifiers internal thermal shutdown circuitry activates. The fault indicators also signal when an overcurrent event has occurred. If the overcurrent circuitry is tripped, the devices automatically reset (see application information section for more details).
The PWM switching frequency may be set to 500 kHz or 100 kHz depending on system requirements. To eliminate external components, the gain is fixed at 2.3 V/V for the DRV593. For the DRV594, the gain is fixed at 14.5 V/V.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV593, DRV594 - +/-3 A High-Efficiency PWM Power Driver データシート (Rev. C) | 2010年 7月 1日 | |||
ユーザー・ガイド | DRV593 and DRV594 PWM Power Driver Evaluation Module (Rev. A) | 2003年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV594EVM — DRV594 評価モジュール
The DRV594 is a high-efficiency, high-current power amplifier ideal for driving a wide variety of thermo-electric cooler elements in systems powered from 2.8 V to 5.5 V. The operation requires only one inductor and capacitor for the output filter, saving significant printed-circuit board area. PWM (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HLQFP (VFP) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。