DRV601EVM2

DRV601 評価モジュール(EVM)

概要

The DRV601EVM2 customer evaluation module demonstrates the integrated circuits DRV601RTJ from Texas Instruments (TI).

The DRV601 is a stereo line driver designed to allow the removal of the DC-blocking capacitors for reduced component count and cost. The DRV601 is ideal for single supply electronics where size and cost are critical design parameters.

The DRV601 is capable of driving 2 Vrms into a 600-Ω load at 3.3 V supply. The DRV601 has external gain setting resistors, that will support a gain range of -1 V/V to -10 V/V and line outputs that has +/-8 kV IEC ESD protection. The DRV601 has independent shutdown control for the left and right audio channels.

This EVM is configured with one toslink digital audio S/PDIF input and two RCA phono input connectors and two RCA phono output connectors. Power supply is connected via a two pin 2.54 mm pin header.

This EVM is designed for applications such as A/V receivers, DVD receivers, DVD mini-component systems, home theater in a box (HTIB) or Set-top boxes.

 

特長
  • 2 channel evaluation module (double-sided plated-through PCB layout)
  • 2 Vrms Line Output
  • Digital S/PDIF toslink input
  • Output capacitor less
  • Shutdown button
  • Full documentation on CD ROM
  • Populated EVM Board
専用オーディオ アンプ
DRV601 2Vrms DirectPath™ ポップ音防止、可変入力ゲイン ライン ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV601EVM2 — DRV601 評価モジュール(EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV601EVM2 DRV601 評価モジュール(EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV601EVM2 - User Guide 2008/03/12
証明書 DRV601EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
その他の技術資料 DRV601EVM2 Read me first 2008/02/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。