DRV604PWPEVM
DRV604PWP 評価基板
DRV604PWPEVM
概要
DRV604PWPEVM カスタマー評価基板は、テキサス インスツルメンツ(TI)の DRV604PWP 集積回路(IC)を提示します。
DRV604PWP は、ポップフリーの 2VRMS ステレオ ライン ドライバであり、出力 DC ブロッキングのコンデンサを必要としないように設計されているステレオ ヘッドフォン ドライバを搭載しているため構成部品の数と費用を節減できます。このデバイスは、サイズとコストが重要な設計パラメータである単一電源の電子機器に最適です。
TI が特許取得済みの DirectPath™ テクノロジーを使用して設計された DRV604 は、3.3V 単一電源電圧で 5kΩ の負荷に 2Vrms を、クリーンな 40mW を 32Ω のヘッドホンに出力することができます。このデバイスは差動入力を備えており、外部ゲイン設定抵抗を使用して±1V/V ~ ±10V/V のゲイン範囲をサポートし、ライン出力およびヘッドフォン出力は ±8kV の IEC ESD 保護機能を備えています。DRV604 (場合によっては「604」とも呼ばれる) にはシャットダウン制御が組み込まれているため、ポップ音のないオン/ フ制御が可能です。
特長
- 4 チャネルの評価基板 (両面、プレートスルーPCBレイアウト)
- 最大 2Vrms のライン出力
- シングルエンド アナログ入出力
- 出力コンデンサが小さい
- シャットダウン ボタン
専用オーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV604PWPEVM — DRV604PWP 評価モジュール
DRV604PWPEVM — DRV604PWP 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV604PWPEVM User Guide | 2009/12/23 | |||
| 証明書 | DRV604PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |