DRV8000-Q1EVM
DRV80000-Q1 の評価基板
DRV8000-Q1EVM
概要
DRV8000-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8000-Q1 デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。この評価基板は、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ、6 個の統合型ハーフ ブリッジ、6 個の統合型ハイサイド ドライバ、ヒーター向けの 1 個の外部ハイサイド ゲート ドライバ、エレクトロクロミック充電向けの 1 個の外部ハイサイド ゲート ドライバ、エレクトロクロミック負荷放電向けの 1 個の統合型ローサイド ドライバを搭載した統合型ドライバです。このデバイスには、低電圧および過電圧監視、オフライン オープン負荷および短絡診断、ゾーン ベースの熱監視、シャットダウン保護などの保護機能が搭載されています。このデバイスは、多重化可能なセンス出力 (IPROPI) と内蔵電流レギュレーション (ITRIP) も備えています。モーター ドライバを簡単に制御できるように、この評価基板 (EVM) には GUI アプリケーションが付属しています。
特長
- モーター動作の電源電圧範囲:4.5V ~ 35V
- 高い出力電流能力:4A ピーク、2A RMS
- USB 経由でマイコンのプログラミング (設定) を実施できるように、XDS110 デバッガをオンボード搭載
- ショーケース:
- 1 個の外部フルブリッジ ゲート ドライバ
- 6 個のハーフブリッジ
- シングル ハイサイド ドライバ
- 1 つのヒーター用外部ハイサイド ゲート ドライバ
- 1 つのエレクトロクロミック負荷出力ペア
<p>Micro-USB から USB-A への変換ケーブル</p>
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8000-Q1EVM — DRV80000-Q1 の評価基板
TI.com で取り扱いなし
ファームウェア
DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM
DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM
バージョン: 1.00
リリース日: 10 6 2024
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial version of FW, for prototype EVM APL.
DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM
バージョン: 0.6.0
リリース日: 28 5 2024
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
APL release
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV800x-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 5月 31日 | |||
証明書 | DRV8000-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 13日 |