DRV8000-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全準拠予定
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO26262 システム設計を支援するためのドキュメント
- ASIL D までのインテグリティ レベル
- ASIL B までのハードウェア安全度
- 5V~35V (絶対最大定格 40V) 動作範囲
- H ブリッジまたはデュアル チャネル ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ
- スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
- 100% PWM に対応するトリプラー チャージ ポンプ
- 同相モードの広い電流シャント アンプ
- 1 個の統合ハーフブリッジ、IOUT 最大 8A (RDSON HS + LS FET = 155mΩ)
- 1 個の統合ハーフブリッジ、IOUT 最大 7A (RDSON HS + LS FET = 185mΩ)
- 2 個の統合ハーフブリッジ、IOUT 最大 4A (RDSON HS + LS FET = 440mΩ)
- 2 個の統合ハーフブリッジ、IOUT 最大 1.3A (RDSON HS + LS FET = 1540mΩ)
- 1 個の構成可能な内蔵ハイサイド ドライバをランプまたは LED ドライバとして使用、最大 IOUT 1.5/0.5A (RDSON = 0.4/1.2Ω)
- 5 個の0.5/0.25A 負荷用のハイサイド ドライバを内蔵 (RDSON=1.2Ω)
- 1 つの外部 MOSFET ゲート ドライバ、エレクトロ クロミック ガラス充電用
- 1 つのエレクトロクロミック ガラス放電用ローサイド FET 内蔵
- ハイサイド ドライバ用の内部 10 ビット PWM ジェネレータ
- すべてのハイサイド ドライバは、幅広い LED モジュールを駆動するための低電流または高電流のスレッショルド定電流モードをサポートしています
- 1 個のヒータ用外部 MOSFET ゲート ドライバ
- オフライン開放負荷診断
- 短絡検出に適した低 RDSON MOSFET の VDS 監視
- 統合ドライバ出力は電流調整機能付き(ITRIP
- 多重化可能なセンス出力(IPROPI)
- 比例電流出力(IPROPI)付きの内部電流検出
- 複数の熱クラスタによる高度なダイ温度モニタリング
- モーターの電源電圧モニター
- 設定可能な障害動作を備えた保護および診断機能
- オフ状態とオン状態の両方で負荷診断を行い、開放負荷および短絡を検出
- 過電流および過熱保護
- デバイス比較表
DRV8000-Q1デバイスには、モーター(誘導性)、抵抗性および容量性負荷の駆動と診断、ランプまたは LED の駆動、加熱素子やエレクトロクロミック素子などの特殊な負荷用 MOSFET の駆動など、複数のドア制御固有の機能が内蔵されています。これらのドライバには、過電圧および低電圧モニタリング、オフラインでの開放負荷および短絡診断、ゾーン ベースの温度モニタリングおよびシャットダウン保護などのオフラインおよびアクティブ診断用の保護機能が含まれています。このデバイスは、 2 つのハーフブリッジ ゲート ドライバ、6 つの統合ハーフブリッジ(2 つのハイサイド代替モード)、6 つの統合ハイサイド ドライバ、ヒータ用の外部ハイサイド ゲート ドライバ 1 つ、エレクトロクロミック充電用の外部ハイサイド ゲート ドライバ 1 つ、エレクトロクロミック負荷放電用の統合ローサイド ドライバ 1つを搭載しています。ハーフブリッジ、、ハイサイド、ヒータ、ゲートドライバは、PWM 入力制御構成、センシング、診断、デバイス システム保護機能を備えています。各ハイサイド ドライバに対して、専用のプログラマブルな内部 PWM ジェネレータがあります。すべての内蔵ドライバで比例電流センス ピン出力を利用できるほか、ゲート ドライバ用の堅牢で柔軟な電流シャント アンプも利用可能です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8000-Q1 ドア制御用高集積、多機能ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 |
| アプリケーション概要 | 車載ドア エレクトロニクス アーキテクチャ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 1月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8000-Q1EVM — DRV8000-Q1 評価基板
DRV8000-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8000-Q1 デバイスを容易に評価できます。このEVMはプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。この評価基板は、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ、6 個の統合型ハーフ ブリッジ、6 個の統合型ハイサイド ドライバ、ヒーター向けの 1 個の外部ハイサイド ゲート ドライバ、エレクトロクロミック充電向けの 1 個の外部ハイサイド ゲート ドライバ、エレクトロクロミック負荷放電向けの 1 個の統合型ローサイド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。