DRV81080-Q1EVM

DRV81080-Q1 の評価基板

DRV81080-Q1EVM

購入

概要

DRV81xxx-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリは、複数のローサイド スイッチとハイサイド スイッチを取り揃えており、保護機能と診断機能を内蔵しています。

特長
  • モーター動作の電源電圧範囲:3V ~ 40V
  • 出力電流能力:すべてのチャネルがオンの場合、85℃ 時に出力ごとに 330mA
  • ソース グランド間の最大クランプ電圧:-19V
  • 2 個の独立した内部 PWM ジェネレータ
  • ランプを駆動するための電球突入モード (BIM)

  • USB-A から Micro-USB への変換ケーブル

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

DRV81080-Q1EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

DRV81080-Q1EVM — DRV81080-Q1 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
ファームウェア

DRV81XXX-Q1EVM-FW — Firmware files for DRV81xxx-Q1 EVM

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

DRV81XXX-Q1EVM-FW Firmware files for DRV81xxx-Q1 EVM

close
最新バージョン
バージョン: 1.00
リリース日: 25 6 2024
download DRV81xxx-Q1EVM-FW-06-25-2024.zip  — 30 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV81004-Q1EVM DRV81004-Q1 の評価基板 DRV81008-Q1EVM DRV81008-Q1 の評価基板 DRV81602-Q1EVM DRV81602-Q1 評価基板 DRV81242-Q1EVM DRV81242-Q1 の評価基板 DRV81080-Q1EVM DRV81080-Q1 の評価基板

リリース情報

Initial release, see user guide for details

ソフトウェア・プログラミング・ツール

DRV81XXX-Q1EVM-GUI — GUI for DRV81xxx-Q1 EVM

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

DRV81XXX-Q1EVM-GUI GUI for DRV81xxx-Q1 EVM

close
最新バージョン
バージョン: 0.2.1
リリース日: 25 6 2024
download DRV81xxx_0.2.1_installer_win.zip  — 17052 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV81004-Q1EVM DRV81004-Q1 の評価基板 DRV81008-Q1EVM DRV81008-Q1 の評価基板 DRV81602-Q1EVM DRV81602-Q1 評価基板 DRV81242-Q1EVM DRV81242-Q1 の評価基板 DRV81080-Q1EVM DRV81080-Q1 の評価基板 DRV81620-Q1EVM DRV81620-Q1 評価基板

リリース情報

Initial release, see user guide for details

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV81xxx-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 7月 22日
証明書 DRV81080-Q1VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024年 7月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ