DRV81602-Q1EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
DRV81602-Q1EVM
DRV81602-Q1 評価基板
DRV81602-Q1EVM
概要
DRV81xxx-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリは、複数のローサイド スイッチとハイサイド スイッチを取り揃えており、保護機能と診断機能を内蔵しています。
特長
- モーター動作の電源電圧範囲:3V ~ 40V
- 出力電流能力:すべてのチャネルがオンの場合、85℃ 時に出力ごとに 330mA
- ドレイン ソース間のクランプ電圧:最小 42V
- 2 個の独立した内部 PWM ジェネレータ
- ランプを駆動するための電球突入モード (BIM)
- USB-A から Micro-USB への変換ケーブル
購入と開発の開始
評価ボード
DRV81602-Q1EVM — DRV81602-Q1 の評価基板
TI.com で取り扱いなし
ファームウェア
DRV81XXX-Q1EVM-FW — Firmware files for DRV81xxx-Q1 EVM
DRV81XXX-Q1EVM-FW — Firmware files for DRV81xxx-Q1 EVM
バージョン: 1.00
リリース日: 25 6 2024
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial release, see user guide for details
DRV81XXX-Q1EVM-GUI — GUI for DRV81xxx-Q1 EVM
バージョン: 0.2.1
リリース日: 25 6 2024
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial release, see user guide for details
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV81xxx-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 7月 22日 | |||
証明書 | DRV81602-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 6月 19日 |