DRV8220EVM
DRV8220 低消費電力のスリープ モード搭載、低電圧 H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8220EVM
概要
DRV8220 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8220 モーター・ドライバを容易に評価できます。
DRV8220 は、1 個の N チャネル H ブリッジ、チャージ ポンプ レギュレータ、保護回路を内蔵しています。このデバイスは、PWM (IN1/IN2)、位相 / イネーブル (PH/EN)、独立したハーフ・ブリッジ、並列ハーフ・ブリッジ制御モードをサポートしています。
この EVM が搭載している複数のポテンショメータは、複数の入力制御ピン (PH/IN1、EN/IN2) のデューティ・サイクルを設定する目的で使用できます。
特長
- 4.5V ~ 18V の動作電圧範囲
- 1.7A のピーク出力電流
- 複数の制御入力インターフェイス
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8220EVM — DRV8220 low voltage H-bridge motor driver with low power sleep mode evaluation module
サポート・ソフトウェア
SLOC368 — DRV82xxEVM Firmware
SLOC368 — DRV82xxEVM Firmware
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 19 11 2020
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc368 or www.ti.com/lit/xx/sloc368/sloc368.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC368. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2