DRV8351EVM

DRV8351 の評価基板

DRV8351EVM

購入

概要

DRV8351 は、3 相モーター ドライブ アプリケーション向けのゲート ドライバ IC です。高精度調整済み、かつ温度補償済みのハーフブリッジ ドライバを 3 個搭載しており、各ドライバはハイサイドとローサイドの N 型 MOSFET を駆動できます。DRV8351 のハードウェアに加えて、TMS320F280049C マイコンをベースとするボードには、3 相ブラシレス DC モーターを動作させるために必要な信号を DRV8351 宛に送信するリファレンス ソフトウェアが付属しています。GUI Composer ソフトウェアを使用すると、開発ユーザーは設定をプログラムし (書き込み)、モーターを動作させ、システムの障害条件を監視することができます。

特長
  • 6V ~ 100V の動作、30A のピーク H ブリッジ出力電流
  • 3 相のローサイド電流測定に適した、複数のオンボード CSA (電流センス アンプ)
  • GVDD の生成とデバイスの内部ブートストラップ ダイオード向けのオンボード降圧回路
  • 複数の電源電圧 LED、障害 LED、ユーザー フィードバック目的の温度センサ
  • C2000 (LAUNCHXL-F280049C) センサ付き矩形波ファームウェアが利用可能
BLDC ドライバ
DRV8351-SEP Radiation-tolerant, 100-V max simple 3-phase gate driver with bootstrap diodes
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

DRV8351EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8351EVM — DRV8351 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8351 Evaluation Module User’s Guide PDF | HTML 2024年 6月 24日
証明書 DRV8351EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ