DRV8421BEVM

DRV8421B 評価基板

DRV8421BEVM

ご注文はこちら

概要

DRV8421 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8421 デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。このデバイスを使用して、1 個または 2 個の DC モーター、1 個のバイポーラ ステッピング モーター、または他の負荷を駆動することができます。出力電流は、各出力から最大 2A、または並列モードの場合は最大 4A を供給できます。

特長
  • モーター動作の電源電圧範囲:4V ~ 18V
  • 高い出力電流能力:2A ピーク、1A RMS
  • 4A ピーク、2A RMS の並列モードをサポート
  • nFAULT インジケータ搭載、UVLO (定電圧ロックアウト)、OCP (過電流保護)、TSD (サーマル シャットダウン) などに対処する内部保護機能
  • 低消費電力スリープ モード
ステッパ モーター ドライバ
DRV8421 18V、2A デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8421BEVM — DRV8421B の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8421BEVM DRV8421B の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

DRV8421XEVM-FW — Firmware and Source Code for DRV8421AEVM and DRV8421BEVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8421BEVM DRV8421B 評価基板
ダウンロードオプション

DRV8421XEVM-FW Firmware and Source Code for DRV8421AEVM and DRV8421BEVM

close
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8421BEVM DRV8421B 評価基板

リリース情報

See user guide on the EVM page.  Initial release

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8421x Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/06/18
証明書 DRV8421BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/04/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。