DRV8434AEVM

DRV8434A stepper drivers with analog stall detection evaluation module

DRV8434AEVM

購入

概要

DRV8434A 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8434A デバイスを容易に評価できます。

DRV8434A デバイスは、バイポーラ・ステッパ・モーター向けの統合型モーター・ドライバ・ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センスおよびレギュレーション回路、アナログ停止検出機能、マイクロステップ・インデクサを統合しています。DRV8434 デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 48V の単一電源電圧で実施します。シンプルな STEP/DIR 制御インターフェイスを採用しているので、外部コントローラから出力を管理できます。減衰モードは、低速減衰、混合減衰、スマート・チューン・リップル制御、またはスマート・チューン・ダイナミック減衰電流レギュレーション方式のいずれかを選択できます。

この評価基板の詳細については、DRV8434AEVM User's Guide (英語) をご覧ください。

特長
  • 4.5V ~ 48V の動作電圧範囲
  • 最大 4A のピーク電流
  • シンプルな STEP/DIR 入力インターフェイス
  • 統合型の電流センス機能とマイクロステップ・インデクサ
  • スマート・チューン・テクノロジー
  • アナログ停止検出機能
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8434A 統合型電流センシング機能および停止検出機能 (GPIO) 搭載、48V、2.5A バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ DRV8434A-Q1 車載、電流センシング機能と停止検出機能内蔵、48V、2.5A バイポーラ ステッピング モーター ドライバ

 

MSP430 マイコン
MSP430F2617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8434AEVM — DRV8434A stepper drivers with analog stall detection evaluation module

サポート・ソフトウェア

SLOC367 — DRV8434AEVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLOC367 DRV8434AEVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 19 11 2020
download DRV8434AEVM Software (zip)  — 27562 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8434AEVM DRV8434A stepper drivers with analog stall detection evaluation module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc367 or www.ti.com/lit/xx/sloc367/sloc367.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC367. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8434AEVM user's guide 2020年 11月 13日
証明書 DRV8434AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ