DRV8702D-Q1EVM
DRV8702D-Q1 車載対応、ハーフ・ブリッジ・ブラシ付き DC モーター・ゲート・ドライバの評価基板
DRV8702D-Q1EVM
概要
The DRV8702D-Q1EVM (evaluation module) serves as an evaluation kit to demonstrate TI's DRV8702D-Q1 Half-bridge gate driver. An MSP430G2553 is used to control the duty cycle and direction of the motor, while also monitoring the motor current reported from the DRV8702D-Q1. The power stage is created using the DRV8702D-Q1 automotive H-bridge gate driver and CSD18540Q5B N-Channel NexFET power MOSFETs. The EVM is a high-performance, protected, and cost-effective platform that reduces development overhead for a quicker time to market. A user friendly application is provided to quickly get the EVM operating with minimal external eqiupment.
特長
- 5.9 V to 45 V Operating Voltage Range
- 15 A continuous / 20 A peak H-bridge output current
- Driver a single bidirectional brushed DC motor or two unidirectional brushed DC motors
- Compact 3.5" x 2.2" form factor
- User-friendly GUI via MSP430 and USB Interface
Micro-USB Cable
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
購入と開発の開始
サポート・ソフトウェア
SLVC688 — DRV8702D-Q1EVM Software
SLVC688 — DRV8702D-Q1EVM Software
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 03 4 2017
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc688 or www.ti.com/lit/xx/slvc688/slvc688.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC688. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2