LM9036Q-Q1
- AEC-Q100 Grade 1 Qualified (-40°C to 125°C)
- Ultra Low Ground Pin Current (IGND ≤ 25µA for IOUT = 0.1mA)
- Fixed 5V, 3.3V, 50mA Output
- Output Tolerance ±5% Over Line, Load, and Temperature
- Dropout Voltage Typically 200mV @ IOUT = 50mA
- −45V Reverse Transient Protection
- Internal Short Circuit Current Limit
- Internal Thermal Shutdown Protection
- 40V Operating Voltage Limit
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM9036Q ultra-low quiescent current regulator features low dropout voltage and low current in the standby mode. With less than 25µA Ground Pin current at a 0.1mA load, the LM9036Q is ideally suited for automotive and other battery operated systems. The LM9036Q retains all of the features that are common to low dropout regulators including a low dropout PNP pass device, short circuit protection, reverse battery protection, and thermal shutdown. The LM9036Q has a 40V maximum operating voltage limit, a −40°C to +125°C operating temperature range, and ±5% output voltage tolerance over the entire output current, input voltage, and temperature range.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8702-Q1EVM — DRV8702-Q1 車載対応、ブラシ付き DC モーター・ゲート・ドライバの評価基板
DRV8702D-Q1EVM — DRV8702D-Q1 車載対応、ハーフ・ブリッジ・ブラシ付き DC モーター・ゲート・ドライバの評価基板
DRV8703-Q1EVM — DRV8703-Q1 車載対応、ブラシ付き DC ゲート・ドライバの評価基板
DRV8703D-Q1EVM — DRV8703D-Q1 automotive half-bridge brushed DC motor gate driver with SPI evaluation module
DRV8873H-Q1EVM — 車載対応、ハードウェア・インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ・モーター・ドライバの EVM (評価基板)
DRV8873 は産業 / 車載アプリケーション向けの統合型ドライバです。10A のピーク電流能力と 4.5 ~ 38V の電圧範囲を提供し、広範なアプリケーションに対応します。
PH/EN または PWM インターフェイスによりコントローラ回路に容易にインターフェイスするとともに、独立したハーフ・ブリッジ制御機能により 2 個のソレノイド負荷を駆動します。電流ミラーがハイサイド FET (...)
DRV8873S-Q1EVM — 車載対応、SPI インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ・モーター・ドライバの EVM (評価基板)
TIDA-00795 — 車載高精度 eFuse のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。