DRV8873S-Q1EVM
車載対応、SPI インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ・モーター・ドライバの EVM (評価基板)
DRV8873S-Q1EVM
概要
The DRV8873 is an integrated driver for industrial and automotive applications. With 10 A peak current capability and 4.5-38V voltage range, this device supports a wide range of applications. PH/EN or PWM interface allows simple interfacing to controller circuits while also allowing independent ½ bridge control to drive two solenoid loads. A current mirror approximates the current through the high-side FETs, and does not require a sense resistor. A low-power sleep mode is provided to achieve very low quiescent current draw by shutting down much of the internal circuitry. Internal protection functions are provided for undervoltage lockout, charge pump faults, overcurrent protection, short circuit protection, and overtemperature with fault conditions indicated on an nFAULT pin and through the SPI registers.
特長
- Integrated Current Sensing
- Multi-level Current Regulation
- Open-load Detection
- 4.5V Minimum Operating Supply
- Charge Pump Architecture
- Micro-USB Cable
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
開始する
- Order the DRV8873S-Q1EVM evaluation module
- Download the DRV8873S-Q1EVM software
- Read the GUI user guide
- Read the EVM user guide
購入と開発の開始
DRV8873S-Q1EVM — SPI インターフェイス / 統合型電流センシング機能搭載、車載 10A H ブリッジ・モーター・ドライバの EVM
SLVC743 — DRV8873x-Q1EVM Firmware
SLVC743 — DRV8873x-Q1EVM Firmware
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SLVC744 — DRV8873x-Q1EVM GUI
SLVC744 — DRV8873x-Q1EVM GUI
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | DRV8873x-Q1EVM User’s Guide (Rev. B) | 2018年 12月 10日 | |||
証明書 | DRV8873S-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | DRV8873x-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. B) | 2018年 12月 10日 |