DRV8873H-Q1EVM
車載対応、ハードウェア・インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ・モーター・ドライバの EVM (評価基板)
DRV8873H-Q1EVM
概要
DRV8873 は産業 / 車載アプリケーション向けの統合型ドライバです。10A のピーク電流能力と 4.5 ~ 38V の電圧範囲を提供し、広範なアプリケーションに対応します。
PH/EN または PWM インターフェイスによりコントローラ回路に容易にインターフェイスするとともに、独立したハーフ・ブリッジ制御機能により 2 個のソレノイド負荷を駆動します。電流ミラーがハイサイド FET に流れる電流の近似値を示すことから、センス抵抗が不要です。低消費電力スリープ・モードにより内部回路の大部分をシャットダウンし、静止電流を大幅に低減します。低電圧ロックアウト、チャージ・ポンプ故障、過電流保護、短絡保護や、nFAULT ピンと SPI レジスタが示す故障条件による過熱などの保護機能を内蔵しています。
特長
- 統合型電流センス機能
- マルチレベル電流レギュレーション
- 負荷開路検出
- 4.5V の最小動作電源電圧
- チャージ・ポンプ・アーキテクチャ
- Micro-USB Cable
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
開始する
- DRV8873H-Q1EVM 評価基板のご注文
- DRV8873H-Q1EVM ソフトウェアのダウンロード
- DRV8873x GUI user guide (英語) と EVM user guide (英語) を読む
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8873H-Q1EVM — ハードウェア・インターフェイス / 統合型電流センシング機能搭載、車載 10A H ブリッジ・モーター・ドライバの EVM
TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア
SLVC743 — DRV8873x-Q1EVM Firmware
SLVC743 — DRV8873x-Q1EVM Firmware
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 27 8 2018
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc743 or www.ti.com/lit/xx/slvc743/slvc743.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC743. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア
SLVC744 — DRV8873x-Q1EVM GUI
SLVC744 — DRV8873x-Q1EVM GUI
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 27 8 2018
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc744 or www.ti.com/lit/xx/slvc744/slvc744.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC744. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | DRV8873x-Q1EVM User’s Guide (Rev. B) | 2018年 12月 10日 | |||
証明書 | DRV8873H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | DRV8873x-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. B) | 2018年 12月 10日 |