DRV8703-Q1EVM

DRV8703-Q1 車載対応、ブラシ付き DC ゲート・ドライバの評価基板

DRV8703-Q1EVM

購入

概要

The DRV8703-Q1EVM (evaluation module) serves as an evaluation kit to demonstrade TI's DRV8703-Q1 H-bridge gate driver. An MSP430G2553 is used to control the duty cycle and direction of the motor, while also monitoring the motor current reported from the DRV8703-Q1. The power stage is created using the DRV8703-Q1 automotive H-bridge gate driver and CSD18540Q5B N-Channel NexFETTM power MOSFETs. The EVM is a high-performance, protected, and cost-effective platform that reduces development overhead for a quicker time to market. A user friendly application is provided to quickly get the EVM operating with minimal external eqiupment.

特長
  • 5.9 V to 45 V Operating Voltage Range
  • 15 A continuous / 20 A peak H-bridge output current
  • Driver a single bidirectional brushed DC motor or two unidirectional brushed DC motors
  • Compact 3.5" x 2.2" form factor
  • User-friendly GUI via MSP430 and USB Interface

  • Micro-USB Cable

ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8703-Q1 車載対応、SPI 制御機能搭載、47V、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM9036Q-Q1 車載向け、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. DRV8703-Q1EVM 評価基板のご注文
  2. DRV8703-Q1EVM ソフトウェアのダウンロード
  3. user guide (英語) を読む

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8703-Q1EVM — DRV8703-Q1 車載対応、ブラシ付き DC ゲート・ドライバの評価基板

サポート・ソフトウェア

SLVC673 — DRV8703-Q1EVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC673 DRV8703-Q1EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 16 10 2016
lock DRV8703-Q1EVM Software (zip)  — 83108 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8703-Q1 車載対応、SPI 制御機能搭載、47V、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8703-Q1EVM DRV8703-Q1 車載対応、ブラシ付き DC ゲート・ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc673 or www.ti.com/lit/xx/slvc673a/slvc673a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC673. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8703-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) 2018年 10月 11日
証明書 DRV8703-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ