DRV8818EVM
DRV8818 評価モジュール
DRV8818EVM
概要
The DRV8818 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8818 integrated micro-stepping motor driver from Texas Instruments. This EVM comes with an on-board MSP430 microprocessor which has been pre-programmed for standalone operation. The regulated voltage for the MSP430 is provided by TPS77701 single-channel LDO. This EVM operates on power supply voltages from 8 V to 35 V.
特長
- Supports stepper motor microstepping up to 1/8 step and up to 2.5A.
- Advanced graphical user interface (download available below) enables acceleration, deceleration and motion profiles.
- On-board potentiometers allows for adjusting Vref, decay ratio, blanking time and off time.
- Control and status signals brought out to test headers for easy evaluation.
- DRV8818 Evaluation Module
- MCU Control Software Source Code
- Easy to Use GUI
- USB Cable
ステッパ・モーター・ドライバ
購入と開発の開始
サポート・ソフトウェア
SLVC415 — DRV8818 Software
SLVC415 — DRV8818 Software
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 11 9 2018
製品
ステッパ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc415 or www.ti.com/lit/xx/slvc415d/slvc415d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC415. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2