DRV8823EVM

DRV8823 評価モジュール

DRV8823EVM

購入

概要

The DRV8823 is a quad H-Bride motor driver that supports DC and stepper motor drive applications and includes device, cabling and software to ease the evaluation of the device when driving a customer's motor.

特長
  • DRV8823 quad bridge motor driver
  • Easy to use GUI to allow for easy setup
  • Includes all necessary cabling and software to control DRV8823

  • DRV8823 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8823 電流レギュレーション機能搭載、32V、1A、デュアル・バイポーラ・ステッパまたはクワッド H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8823-Q1 車載、電流レギュレーション機能搭載、34V、1A、バイポーラ・デュアル・ステッパまたはクワッド H ブリッジ・モーター・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8823EVM — DRV8823 評価モジュール

販売特約店から購入
サポート・ソフトウェア

SLVC423 — DRV8821, DRV8823 Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC423 DRV8821, DRV8823 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 11 9 2018
download DRV8821, DRV8823 Software (zip)  — 12932 K

チェックサム
製品
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8823 電流レギュレーション機能搭載、32V、1A、デュアル・バイポーラ・ステッパまたはクワッド H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8823-Q1 車載、電流レギュレーション機能搭載、34V、1A、バイポーラ・デュアル・ステッパまたはクワッド H ブリッジ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8821EVM DRV8821 評価モジュール DRV8823EVM DRV8823 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc423 or www.ti.com/lit/xx/slvc423c/slvc423c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC423. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 DRV8823EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド DRV8821-23 EVM GUI (Rev. A) 2017年 4月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ