DRV8823
- 4つのHブリッジを備えたPWMモータ・ドライバ
- 2個のステッパ・モータ、1個のステッパ・モー タと2個のDCモータ、または4個のDCモータを 駆動
- 巻線あたり最大1.5A
- 低オン抵抗
- 最大巻線電流をプログラミング可能
- 3ビットの巻線電流制御により最大8つの電流 レベルを設定可能
- 低速減衰または混合減衰モードを選択可能
- 動作電源電圧範囲:8V~32V
- ゲート駆動用の内部チャージ・ポンプ内蔵
- 3.3V基準電圧内蔵
- シリアル・デジタル制御インターフェイス
- 低電圧誤動作、過熱、および過電流に対して完全 に保護
- 熱特性を強化した表面実装パッケージ
- アプリケーション
- プリンタ
- スキャナ
- OA機器
- ゲーム機
- FA機器
- ロボット
PowerPad is a trademark of Texas Instruments.
DRV8823は、プリンタやOA機器アプリケーション等に対して、様々なモータ・ドライバ・ソリューションを提供します。
モータ・ドライバ回路には、4つのHブリッジ・ドライバが含まれます。各モータ・ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動するHブリッジとしてNチャネル・パワーMOSFETが搭載さ れています。
シリアル・インターフェイスにより、わずか数種類のデジタル信号でモータ・ドライバのすべての機能を制御できます。低消費電力のスリープ機能も用意されています。
モータ・ドライバは、PWM電流制御機能を備えています。電流は、外部から供給されるリファレンス電圧と外付けの電流センス抵抗に基づいてプログラミングできます。また(シリアル・イン ターフェイス経由で設定される)8つの電流レベルによって、バイポーラ・ステッパ・モータのマイクロステッピングが可能です。
過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。
DRV8823は、48ピンHTSSOPパッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 4 ブリッジ・シリアル・インターフェイス・モータ・ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2011年 4月 1日 | |
| アプリケーション・ノート | Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
| アプリケーション・ノート | Current Recirculation and Decay Modes (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 4月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 1月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| その他の技術資料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
| セレクション・ガイド | モーター・ドライバ DRV88xx ファミリー | 2010年 11月 19日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8823EVM — DRV8823 評価モジュール
The DRV8823 is a quad H-Bride motor driver that supports DC and stepper motor drive applications and includes device, cabling and software to ease the evaluation of the device when driving a customer's motor.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCA) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。