DRV8833CEVM

DRV8833C 評価モジュール

DRV8833CEVM

購入

概要

The DRV8833CEVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's low-voltage dual H-bridge motor driver, DRV8833C, driving stepper motors. A MSP430G2553 is used to control the speed of the motor and current levels.

特長
  •  Operates from 4 to 10.8V
  •  Drives one stepper motor in full- or half-step mode
  •  Multiple full-scale current options on-board
  •  Set full-scale current via jumpers (200mA, 400mA or 600mA options).
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8833C 電流レギュレーション機能搭載、10.8V、1A、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8833CEVM — DRV8833C 評価モジュール

サポート・ソフトウェア

SLLC452 — DRV8833CEVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLLC452 DRV8833CEVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 04 11 2014
download DRV8833CEVM Software (zip)  — 50 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8833CEVM DRV8833C 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc452 or www.ti.com/lit/xx/sllc452/sllc452.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC452. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8833C EVM User Guide 2014年 11月 5日
証明書 DRV8833CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート DRV8833C Dual H-Bridge Motor Driver データシート PDF | HTML 2014年 8月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ