DRV8839EVM

DRV8839 Evaluation Module

DRV8839EVM

購入

概要

The DRV8839EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's low-voltage motor driver DRV8839. Users can control the DRV8839 with the onboard MS430 microcontroller with pre-loaded firmware, or with an external microcontroller. The board can simply be powered up by the included Micro-USB cable or external power supply. A 5V brushed DC motor is included in the EVM for driver performance evaluation.

特長
  • 1.8A peak/1.8A continuous output current
  • Wide operating voltage: 1.8 to 11V
  • Split motor and device supplies
  • Single bidirectional or dual unidirectional motor operation options
  • Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
  • On-board speed and direction controls; Micro-USB connection for easy evaluation/power up
  • 5V brushed DC motor included

  • DRV8839 evaluation board
  • 5V brushed DC motor
  • Micro-USB Cable

ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8839 独立ハーフブリッジ制御機能搭載、12V、1.8A、H ブリッジ ドライバ

 

MSP430 マイコン
MSP430G2131 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8839EVM — DRV8839 Evaluation Module

サポート・ソフトウェア

SLVC524 — DRV8839 Hardware and Software Files

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC524 DRV8839 Hardware and Software Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 18 9 2013

チェックサム
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8839 独立ハーフブリッジ制御機能搭載、12V、1.8A、H ブリッジ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8839EVM DRV8839 Evaluation Module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc524 or www.ti.com/lit/xx/slvc524/slvc524.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC524. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8839EVM User's Guide 2013年 2月 20日
証明書 DRV8839EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ