DRV8872EVM

DRV8872 ハーフ・ブリッジ PWM モーター・ドライバ評価モジュール

DRV8872EVM

購入

概要

The DRV8872 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8872 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes a 5V regulator and PWM generator. A single power source is required to evaluate the DRV8872.

特長
  • 6.5V to 4.5V Operating Supply Voltage Range
  • On board 5V regulator
  • Adjustable PWM duty cycle
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8872 障害報告機能と電流安定化機能搭載、50V、3.6A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8872-Q1 車載対応、障害報告機能と電流安定化機能搭載、50V、3.6A、H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8872EVM — DRV8872 ハーフ・ブリッジ PWM モーター・ドライバ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8872 Evaluation Module User's Guide 2015年 8月 21日
証明書 DRV8872EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ