DRV8872-Q1

アクティブ

車載対応、障害報告機能と電流安定化機能搭載、50V、3.6A、H ブリッジ モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 6.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 565 Sleep current (µA) 13 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 6.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 565 Sleep current (µA) 13 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    -40°C~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • Hブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1台のDCモータ、ステッピング・モータの1つの巻線、またはその他の負荷を駆動
  • 6.8V~45Vの広い動作電圧範囲
  • 標準値565mΩの直流オン抵抗(ハイサイドとローサイド)
  • 3.6Aのピーク駆動電流
  • PWM制御インターフェイス
  • 電流レギュレーション機能を内蔵
  • 低電力スリープ・モード
  • エラー状態出力ピン
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 8ピンHSOP: PowerPAD
    • 4.9 × 6 mm
  • 保護機能を内蔵
    • VM低電圧誤動作防止(UVLO)
    • 過電流保護(OCP)
    • サーマル・シャットダウン(TSD)
    • エラー報告機能(nFAULT)
    • エラーからの自動復旧

アプリケーション

  • 車載インフォテインメント
  • HUDプロジェクタの調整
  • 電動シフター・ノブ
  • 圧電型ホーン・ドライバ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    -40°C~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • Hブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1台のDCモータ、ステッピング・モータの1つの巻線、またはその他の負荷を駆動
  • 6.8V~45Vの広い動作電圧範囲
  • 標準値565mΩの直流オン抵抗(ハイサイドとローサイド)
  • 3.6Aのピーク駆動電流
  • PWM制御インターフェイス
  • 電流レギュレーション機能を内蔵
  • 低電力スリープ・モード
  • エラー状態出力ピン
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 8ピンHSOP: PowerPAD
    • 4.9 × 6 mm
  • 保護機能を内蔵
    • VM低電圧誤動作防止(UVLO)
    • 過電流保護(OCP)
    • サーマル・シャットダウン(TSD)
    • エラー報告機能(nFAULT)
    • エラーからの自動復旧

アプリケーション

  • 車載インフォテインメント
  • HUDプロジェクタの調整
  • 電動シフター・ノブ
  • 圧電型ホーン・ドライバ

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8872-Q1デバイスは、情報エンターテインメント、HUDプロジェクターの調整、電動シフター・ノブ、圧電型ホーン・ドライバ向けのブラシ付きDC (BDC)モータ・ドライバです。2つのロジック入力がHブリッジ・ドライバを制御します。ドライバは4つのnチャネルMOSFETを装備し、最大ピーク電流3.6Aまでのモータを双方向制御します。入力をパルス幅変調(PWM)し電流減衰モードを選択してモータ回転数を制御できます。両方の入力を“L”にすると低消費電力スリープ・モードになります。

DRV8872-Q1デバイスは、内部基準電圧またはISENピンの電圧を基準にできる電流レギュレーション機能を内蔵しており、ISENピンには、外付けの検出抵抗器を通るモータ電流に比例した電圧が印加されます。電流を既知のレベルに制限できるため、システムに必要な電力を大幅に低減でき、特にモータの始動時や失速時に安定した電圧を維持するのに必要なバルク容量も低減できます。

デバイスは、低電圧誤動作防止(UVLO)、過電流保護(OCP)、サーマル・シャットダウン(TSD)などの機能によりエラーや短絡から完全に保護されています。エラーの場合は、nFAULT出力が“L”になることで通知されます。エラー状態が解消されると、デバイスは自動的に通常動作状態に復帰します。

DRV8872-Q1デバイスは、情報エンターテインメント、HUDプロジェクターの調整、電動シフター・ノブ、圧電型ホーン・ドライバ向けのブラシ付きDC (BDC)モータ・ドライバです。2つのロジック入力がHブリッジ・ドライバを制御します。ドライバは4つのnチャネルMOSFETを装備し、最大ピーク電流3.6Aまでのモータを双方向制御します。入力をパルス幅変調(PWM)し電流減衰モードを選択してモータ回転数を制御できます。両方の入力を“L”にすると低消費電力スリープ・モードになります。

DRV8872-Q1デバイスは、内部基準電圧またはISENピンの電圧を基準にできる電流レギュレーション機能を内蔵しており、ISENピンには、外付けの検出抵抗器を通るモータ電流に比例した電圧が印加されます。電流を既知のレベルに制限できるため、システムに必要な電力を大幅に低減でき、特にモータの始動時や失速時に安定した電圧を維持するのに必要なバルク容量も低減できます。

デバイスは、低電圧誤動作防止(UVLO)、過電流保護(OCP)、サーマル・シャットダウン(TSD)などの機能によりエラーや短絡から完全に保護されています。エラーの場合は、nFAULT出力が“L”になることで通知されます。エラー状態が解消されると、デバイスは自動的に通常動作状態に復帰します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8876-Q1 アクティブ 車載対応、電流センシング機能と電流センス フィードバック機能内蔵、40V、3.5A、H ブリッジ モーター ドライバ Supports configurable current regulation and lower sleep current. Integrated power sense resistor saves power, space and cost.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8872-Q1 オートモーティブ、3.6Aブラシ付きDCモータ・ドライバ、エラー報告機能付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 1月 23日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
機能安全情報 DRV8872-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 1月 6日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート Operating an Engine-Grille Shutter Motor With DRV8872-Q1 2016年 12月 1日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8872EVM — DRV8872 ハーフ・ブリッジ PWM モーター・ドライバ評価モジュール

The DRV8872 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8872 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes a 5V regulator and PWM generator. A single power source is required to evaluate the DRV8872.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DRV8876-Q1 PSpice Transient Simulation (Rev. A)

SLVMCQ2A.ZIP (113 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00145 — 車載用ブラシ付きモータ・ドライバ、電動折り畳みサイド・ミラー用

このリファレンス・デザインは、電動格納ドアミラー用のモーター・ドライバの機能と性能を実証するための使いやすいプラットフォームを実現できるように、2 個の評価基板 (EVM) を採用しています。

さらに、このリファレンス・デザインは、フルブリッジ・ブラシ付き DC モーター・ドライバの容易な評価を実現し、車載ドア・ミラーの電動格納機能を駆動することもできます。    過電流、過熱、貫通電流、UVLO (低電圧ロックアウト) の各種車載保護機能を内蔵し、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応したこのモーター・ドライバは、苛酷な車載環境に対処するうえで必要とされる各種機能を実現しています。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ