DS100MB203EVK
デュアル・レーン、2:1/1:2 マルチプレクサ/バッファ SMA 評価キット
DS100MB203EVK
概要
The DS100MB203EVK is a dual Lane 2:1/1:2 Mux/Buffer SMA evaluation kit. It provides a complete high bandwidth platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the DS100MB203SQ – 10.3125 Gbps Dual Lane 2:1/1:2 Mux/Buffer with Equalization and De-Emphasis.
特長
- 10.3125 Gbps Dual Lane 2:1 Mux, 1:2 Switch or Fanout
- Low 390 mW total power (typ) power consumption, with option to power down unused channels
- Advanced signal conditioning features
- Receive Equalization up to 36 dB at 5 GHz
- Transmit de-emphasis up to -12 dB
- Transmit output voltage control: 600 mV to 1300 mV
- Programmable via pin selection, EEPROM or SMBus interface
- Single supply operation selectable: 2.5V or 3.3V
- -40° to +85°C operating temperature range
- 3 kV HBM ESD rating
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | DS100MB203EVK User's Guide | 2012年 10月 17日 | |||
証明書 | DS100MB203EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |