DS125DF1610EVM

DS125DF1610EVM: 9.8 ~ 12.5 Gbps 16 チャネル・リタイマ評価モジュール

DS125DF1610EVM

購入

概要

The DS125DF1610EVM allows for easy evaluation of the DS125DF1610.  Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via the SMA connectors. A low cost on board oscillator provides a reference clock for the DS125DF1610’s PPM counter, so external clocking equipment is not required.

The vertical SMA connectors bring out connections to the high speed transmit and receive terminals of quad 2 in the DS125DF1610. This allows the user to evaluate the receive and transmit signal condition features of device as well as the 4x4 analog cross point switch.

Through the SMBus port and GUI software, users can evaluate other features such as the integrated Eye Opening Monitor (EOM), Pattern Generator, PRBS Checker and other register features.

特長
  • Programmable via SMBus port
  • Supports 9.8 Gbps to 12.5 Gbps and divide by 2, 4, 8 data rates
  • 4x4 analog cross point switch
  • JTAG port for IEEE 1149.1 and 1149.6
  • EVM support single supply (2.5V or 3.3V)
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS125DF1610 9.8 ~ 12.5 Gbps、16 チャネル・リタイマ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS125DF1610EVM — DS125DF1610EVM: 9.8 ~ 12.5 Gbps 16 チャネル・リタイマ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DS125DF1610EVM User's Guide (Rev. B) 2018年 9月 20日
証明書 DS125DF1610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート DS110DF1610 8.5- to 11.3-Gbps 16-Channel Retimer データシート (Rev. A) PDF | HTML 2017年 6月 15日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ