DS125DF1610
- Pin-Compatible Family
- DS150DF1610: 12.5 to 15 G
- DS125DF1610: 9.8 to 12.5 G
- DS110DF1610: 8.5 to 11.3 G
- 4x4 Analog Cross Point Switch for Each Quad
- Fully Adaptive CTLE
- Self tuning DFE, with Optional Continuous Adaption
- Configurable VGA
- Adjustable Transmit VOD
- Adjustable 3-tap Transmit FIR Filter
- On-chip AC Coupling on Receive Inputs
- Locks to Half/Quarter/Eighth Data Rates for Legacy Support
- On-chip Eye Monitor(EOM), PRBS Checker, Pattern Generator
- Supports JTAG Boundary Scan
- Programmable Output Polarity Inversion
- Input Signal Detection, CDR Lock Detection
- Single 2.5 V ±5% Power Supply
- SMBus Based Register Configuration
- Optional EEPROM Configuration
- 15 mm × 15 mm, 196-pin FCBGA Package
- Operating Temp Range : –40°C to +85°C
The DS125DF1610 is a sixteen-channel multi-rate retimer with integrated signal conditioning features. The device includes a fully adaptive Continuous Time Linear Equalizer (CTLE), Decision Feedback Equalizer (DFE), clock and data recovery (CDR), and a transmit FIR filter to enhance the reach and robustness over long, lossy, crosstalk impaired high speed serial links to achieve BER < 1×10-15.
Each channel of the DS125DF1610 independently locks to serial data at 9.8 to 12.5 Gbps and the divide by 2, 4 and 8 sub-multiples. A simple external oscillator (±100ppm) that is synchronous or asynchronous with the incoming data stream is used as a reference clock. Integrated 4x4 cross point switches allow for full non-blocking routing or broadcasting within each quad of the DS125DF1610.
Programmable transmit FIR filter offers control of the pre-cursor, main tap and post-cursor for transmit equalization. The fully adaptive receive equalization (CTLE and DFE) enables longer distance transmission in lossy copper interconnects and backplanes with multiple connectors.
A non-disruptive mission mode eye-monitor feature allows link monitoring internal to the receiver. The built-in PRBS generator and checker compliment the internal diagnostic features to complete standalone BERT measurements. Built-in JTAG enables manufacturing tests.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS125DF1610EVM — DS125DF1610EVM: 9.8 ~ 12.5 Gbps 16 チャネル・リタイマ評価モジュール
The DS125DF1610EVM allows for easy evaluation of the DS125DF1610. Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via the SMA connectors. A low cost on board oscillator provides a reference clock for the DS125DF1610’s PPM counter, so external clocking equipment is not (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00426 — 12Gbps マルチチャネル BERT 基板のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCBGA (ABB) | 196 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。