DS15BR400EVK
1.5Gbps 4回路 LVDS バッファ評価ボード
DS15BR400EVK
概要
DS15BR400 is a four channel LVDS Buffer/Repeater, featuring pre-emphasis with maximum pre-emphasis gain of approximately 6 dB at 750 MHz. The device has internal 100-ohm resistors on both, the inputs and outputs, to improve performance and minimize board size. It utilizes LVDS technology for low power, high-speed and superior noise immunity.
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
DS15BR400EVK/NOPB — 1.5 Gbps Quad LVDS Buffer Evaluation Board
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2