DS560DF410EVM
DS560DF410 2 x 2 のクロスポイント搭載、56Gbps マルチレート対応、4 チャネル リタイマの評価基板
DS560DF410EVM
概要
DS560DF410EVM を採用すると、56Gbps 対応の 8 チャネル リタイマである DS560DF410 を容易に評価できます。開発ユーザーは、Huber+Suhner の 1x8 MXP コネクタ経由で、電力と高速トラフィックを評価基板 (EVM) に供給する必要があります。Huber+Suhner ケーブルは付属していません。
開発ユーザーが、FTDI から I2C への変換を行うオンボード接続機能と評価基板 (EVM) ソフトウェアを使用すると、信号検出、イコライゼーション設定、Tx (送信) 出力設定、EEPROM ファイルの生成、他のレジスタ機能など、デバイスの機能を評価できます。
特長
- FTDI から I2C への変換を行うオンボード インターフェイスと評価基板 (EVM) ソフトウェアに対するプログラミング (設定) が可能
- 最大 28.9GBd (ギガボー) のデータ レート (ボーレート) をサポート
- 評価基板 (EVM) は 5V の単一外部電源電圧で動作
- AK672M/2-2 ケーブル。USB 2.0 対応、2m の長さ、mini USB 変換ケーブル
- 10-02937 CBL。ツイスト ケーブル、ロック機能搭載、5.5 x 2.5mm のプラグ採用
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
開始する
- 評価ボード DS560DF410 を購入します。
- Huber+Suhner の 1x8 MXP ケーブルを購入します。
- DS560DF410EVM ユーザーズ ガイドを読み、ハードウェアを設定します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2