DS560DF810EVM

DS560DF810 56Gbps、マルチレート 8 チャネル リタイマの評価基板

DS560DF810EVM

購入

概要

DS560DF810 評価基板 (EVM) を使用すると、DS560DF810 リタイマの高速機能と低速機能の両方を迅速に評価できます。この製品は、19.6 ~ 28.9GBd (ギガボー) の範囲にある PAM4 や NRZ データ レートのリタイミング (波形修正) 動作をサポートしています。1 系統のオンボード電源ツリーを使用して、この評価基板 (EVM) 上で 1.2V と 1.8V を管理しています。

特長
  • FTDI から I2C への変換を行うオンボード インターフェイスを使用するプログラム (設定) が可能
  • 最大 28.9GBd (ギガボー) のデータ レート (ボーレート)
  • 5V の外付け単一電源電圧
  • 3A の最大電流                                                                                                                                                   
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS560DF810 2 x 2 クロスポイント搭載、56Gbps、8 チャネル リタイマ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS560DF810EVM — DS560DF810 56-Gbps multi-rate 8-channel retimer evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DS560DF810 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 12月 19日
証明書 DS560DF810EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ