ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS560DF810

アクティブ

2 x 2 クロスポイント搭載、56Gbps、8 チャネル リタイマ

製品詳細

Type Retimer Mux Number of channels 8 Input compatibility AC-coupling, CML Speed (max) (Gbpp) 56 Protocols 100G-CR, 100GbE, CDFP, CFP2/CFP4, IEEE802.3bj, Infiniband EDR, OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR/CR, QSFP28 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Mux Number of channels 8 Input compatibility AC-coupling, CML Speed (max) (Gbpp) 56 Protocols 100G-CR, 100GbE, CDFP, CFP2/CFP4, IEEE802.3bj, Infiniband EDR, OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR/CR, QSFP28 Operating temperature range (°C) -40 to 85
FCCSP (ALU) 135 104 mm² 13 x 8
  • ・チャネル・マルチプロトコル・リタイマ、信号調整機能内蔵
  • すべてのチャネルが独立して、19.6~28.9GBd の PAM4 と NRZ の両方のデータ・レート (div-by-2 および div-by-4 サブレートを含む) にロック可能
  • CEI-56G、イーサネット™ (400GbE)、ファイバ・チャネル (64GFC)、InfiniBand™ (HDR)、および CPRI/eCPRI PCB、銅ケーブル、光学アプリケーションまでの範囲に最適
  • 最大 5 種類のボーレートと変調タイプの組み合わせで使用可能な CDR ロック用自動レーン・レート・スイッチング
  • 低レイテンシ:26.5625GBd で 2000ps 未満 (標準値)
  • 適応型連続時間リニア・イコライザ (CTLE)、RX フィードフォワード・イコライザ (FFE)、判定帰還型イコライザ (DFE) により 30dB を超えるチャネル損失 (13.28GHz の場合) に対応
  • 2 × 2 クロスポイントを内蔵
  • 調整可能な 4 タップ TX FFE フィルタ
  • ギアボックス・モードのサポート (NRZ/PAM4 ビット・マルチプレクサ / デマルチプレクサ、NRZ/PAM4 シリアライザ / デシリアライザ)
  • オンチップのアイ開口モニタ (EOM)、PRBS ジェネレータ、デバッグ用の PRBS チェッカ
  • 1.8V と 1.2V のデュアル電源
  • -40℃~+85℃の動作温度範囲
  • AC カップリング・コンデンサを内蔵した 8.00mm × 13.00mm の BGA パッケージ
  • ・チャネル・マルチプロトコル・リタイマ、信号調整機能内蔵
  • すべてのチャネルが独立して、19.6~28.9GBd の PAM4 と NRZ の両方のデータ・レート (div-by-2 および div-by-4 サブレートを含む) にロック可能
  • CEI-56G、イーサネット™ (400GbE)、ファイバ・チャネル (64GFC)、InfiniBand™ (HDR)、および CPRI/eCPRI PCB、銅ケーブル、光学アプリケーションまでの範囲に最適
  • 最大 5 種類のボーレートと変調タイプの組み合わせで使用可能な CDR ロック用自動レーン・レート・スイッチング
  • 低レイテンシ:26.5625GBd で 2000ps 未満 (標準値)
  • 適応型連続時間リニア・イコライザ (CTLE)、RX フィードフォワード・イコライザ (FFE)、判定帰還型イコライザ (DFE) により 30dB を超えるチャネル損失 (13.28GHz の場合) に対応
  • 2 × 2 クロスポイントを内蔵
  • 調整可能な 4 タップ TX FFE フィルタ
  • ギアボックス・モードのサポート (NRZ/PAM4 ビット・マルチプレクサ / デマルチプレクサ、NRZ/PAM4 シリアライザ / デシリアライザ)
  • オンチップのアイ開口モニタ (EOM)、PRBS ジェネレータ、デバッグ用の PRBS チェッカ
  • 1.8V と 1.2V のデュアル電源
  • -40℃~+85℃の動作温度範囲
  • AC カップリング・コンデンサを内蔵した 8.00mm × 13.00mm の BGA パッケージ

DS560DF810 は、 8 チャネルを備えた、信号調整機能内蔵マルチレート・リタイマです。本デバイスは、長く、損失が大きく、クロストークの影響を受ける高速シリアル・リンクの到達距離を伸ばし堅牢性を高めます。

DS560DF810 の各チャネルは無関係に、19.6~28.9GBd の連続した範囲のシンボル・レート (PAM4 および NRZ) またはサポートされている任意のサブレートにロックします。内蔵の CDR 機能は、フロントポート光学モジュール・アプリケーションで、ジッタ・バジェットをリセットし、高速シリアル・データをリタイムするのに最適です。これらの機能により、個別のレーンの前方誤り訂正 (FEC) パススルーが可能です。また、 DS560DF810 は CDR ロックのための自動レーン・レート・スイッチングをサポートしており、ホストの介入なしに、最大 5 種類のボーレートと変調タイプの組み合わせを使用できます。

DS560DF810 の先進のイコライゼーション機能には、連続的に適応できる連続時間リニア・イコライザ (CTLE)、RX フィードフォワード・イコライザ (FFE)、判定帰還型イコライザ (DFE)、プログラム可能な低ジッタの 4 タップ TX フィードフォワード・イコライザ (FFE) フィルタがあります。これらの機能により、直接接続銅 (DAC) ケーブルや、複数のコネクタとクロストークを持つバックプレーンなど、損失の多い相互接続の到達範囲を延長できます。

DS560DF810 は、ホストとモジュールの間の単純な NRZ から PAM4、または PAM4 から NRZ への変換のためのビット・マルチプレクサ / デマルチプレクサ・ギアボックスを備えています。このギアボックスは、最大 28.9GBd の 1 対の NRZ 入力を 1 つの 28.9GBd PAM4 出力に集約できるだけでなく、1 つの 28.9GBd PAM4 入力を 1 対の 28.9GBd NRZ 出力に再分割することもできます。

DS560DF810 は、CDR の後に隣接チャネルの各ペア間に完全な 2×2 クロスポイントを実装しており、PCB 配線のフレキシビリティのための高速でフレキシブルなレーン切り替え、2 対 1 の多重化と 1 対 2 の逆多重化によるフェールオーバー冗長、診断監視用の 1 対 2 ファンアウトを実現できます。また、物理的な AC カップリング・コンデンサ (TX および RX) を内蔵しているため、PCB 上の外付けコンデンサは不要です。これらの特長により、PCB の配線の複雑性と、部品表 (BOM) コストを低減できます。

診断機能には、非破壊型 PAM4/NRZ 垂直アイ高さモニタ、2D PAM4/NRZ アイ開口モニタ (EOM)、エラー注入モジュール内蔵 PRBS パターン・ジェネレータ、PRBS エラー・チェッカ、オンチップ温度センサ、といったものがあります。これらの機能はリンクのマージンの測定に役立ち、システムの健全性の経時変化を監視するために使えます。

DS560DF810 は I 2C 経由、または外付けの EEPROM により構成可能です。単一の EEPROM を、最大 16 個のデバイスで共有できます。

DS560DF810 は、 8 チャネルを備えた、信号調整機能内蔵マルチレート・リタイマです。本デバイスは、長く、損失が大きく、クロストークの影響を受ける高速シリアル・リンクの到達距離を伸ばし堅牢性を高めます。

DS560DF810 の各チャネルは無関係に、19.6~28.9GBd の連続した範囲のシンボル・レート (PAM4 および NRZ) またはサポートされている任意のサブレートにロックします。内蔵の CDR 機能は、フロントポート光学モジュール・アプリケーションで、ジッタ・バジェットをリセットし、高速シリアル・データをリタイムするのに最適です。これらの機能により、個別のレーンの前方誤り訂正 (FEC) パススルーが可能です。また、 DS560DF810 は CDR ロックのための自動レーン・レート・スイッチングをサポートしており、ホストの介入なしに、最大 5 種類のボーレートと変調タイプの組み合わせを使用できます。

DS560DF810 の先進のイコライゼーション機能には、連続的に適応できる連続時間リニア・イコライザ (CTLE)、RX フィードフォワード・イコライザ (FFE)、判定帰還型イコライザ (DFE)、プログラム可能な低ジッタの 4 タップ TX フィードフォワード・イコライザ (FFE) フィルタがあります。これらの機能により、直接接続銅 (DAC) ケーブルや、複数のコネクタとクロストークを持つバックプレーンなど、損失の多い相互接続の到達範囲を延長できます。

DS560DF810 は、ホストとモジュールの間の単純な NRZ から PAM4、または PAM4 から NRZ への変換のためのビット・マルチプレクサ / デマルチプレクサ・ギアボックスを備えています。このギアボックスは、最大 28.9GBd の 1 対の NRZ 入力を 1 つの 28.9GBd PAM4 出力に集約できるだけでなく、1 つの 28.9GBd PAM4 入力を 1 対の 28.9GBd NRZ 出力に再分割することもできます。

DS560DF810 は、CDR の後に隣接チャネルの各ペア間に完全な 2×2 クロスポイントを実装しており、PCB 配線のフレキシビリティのための高速でフレキシブルなレーン切り替え、2 対 1 の多重化と 1 対 2 の逆多重化によるフェールオーバー冗長、診断監視用の 1 対 2 ファンアウトを実現できます。また、物理的な AC カップリング・コンデンサ (TX および RX) を内蔵しているため、PCB 上の外付けコンデンサは不要です。これらの特長により、PCB の配線の複雑性と、部品表 (BOM) コストを低減できます。

診断機能には、非破壊型 PAM4/NRZ 垂直アイ高さモニタ、2D PAM4/NRZ アイ開口モニタ (EOM)、エラー注入モジュール内蔵 PRBS パターン・ジェネレータ、PRBS エラー・チェッカ、オンチップ温度センサ、といったものがあります。これらの機能はリンクのマージンの測定に役立ち、システムの健全性の経時変化を監視するために使えます。

DS560DF810 は I 2C 経由、または外付けの EEPROM により構成可能です。単一の EEPROM を、最大 16 個のデバイスで共有できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。 ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DS560DF410 アクティブ クロスポイント搭載、56Gbps、マルチレートの 4 チャネル リタイマ Same functionality, but 4 channels instead of 8 channels

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS560DF810 クロスポイント搭載、56Gbps、マルチレートの 8 チャネル・リタイマ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) DS560DF810 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 12月 19日
証明書 DS560DF810EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS560DF810EVM — DS560DF810 56Gbps、マルチレート 8 チャネル リタイマの評価基板

DS560DF810 評価基板 (EVM) を使用すると、DS560DF810 リタイマの高速機能と低速機能の両方を迅速に評価できます。この製品は、19.6 ~ 28.9GBd (ギガボー) の範囲にある PAM4 や NRZ データ レートのリタイミング (波形修正) 動作をサポートしています。1 系統のオンボード電源ツリーを使用して、この評価基板 (EVM) 上で 1.2V と 1.8V を管理しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ALU) 135 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ